Publier vos produits
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Compressor White (PC01B)
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Compressor White (PC01B)
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Compressor White (PC01B)
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Compressor White (PC01B)
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Compressor White (PC01B)
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Compressor White (PC01B)

    Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Compressor White (PC01B)

    Traduit par Google,

    Le purificateur d'eau Electrolux Experience (glacée, froide et naturelle) avec compresseur et grande capacité de refroidissement blanc PC01B vous garantit une eau propre et sans impuretés. En un seul clic, obtenez de l'eau glacée, froide ou naturelle.

    Grâce à sa grande capacité de refroidissement, le purificateur d'eau Electrolux Experience gèle jusqu'à 5 fois plus vite. Idéal pour les lieux ou les moments très fréquentés, il refroidit jusqu'à 1,2 litre d'eau par heure.

    Pour une eau fraîche, sans impuretés et avec un impact environnemental moindre, le Compresseur Écologique utilise du gaz R-600, qui a un impact climatique inférieur de 99,9 % par rapport au gaz utilisé auparavant.

    Lorsque vous devez changer la recharge, un voyant s'allume sur le panneau. C'est simple et rapide, et vous pouvez le faire vous-même. Nous recommandons de changer la recharge après 6 mois d'utilisation ou jusqu'à 3 000 litres d'eau.

    La technologie Acqua Pure garantit une haute efficacité de filtration grâce à un filtre composé de charbon actif aux ions d'argent et d'une barrière en polypropylène qui filtre les impuretés solides. Elle inhibe le développement des bactéries, retient les particules de 5 à 15 µm (invisibles à l'œil nu) et réduit l'excès de chlore libre dans l'eau jusqu'à 75 %, tout en atténuant les odeurs et les goûts.

    Évitez de jeter des bouteilles en PET dans l'environnement en économisant jusqu'à 2000 bouteilles en plastique de 1,5 L.

    Changer la recharge est simple et rapide. Il est recommandé de la changer tous les 6 mois, en utilisant un filtre d'origine pour garantir les performances du purificateur.

    Simplifiez-vous la vie au quotidien. Un simple clic suffit pour activer le jet d'eau, sans avoir à maintenir les boutons enfoncés.

    Spécification
    • High cooling capacity:

      Freezes up to 5x faster than models without a compressor, making it ideal for places with a high flow of people. Freezes up to 1.2L per hour.

      Ecological compressor:

      Uses R-600 Gas whose climate impact is 99.9% lower compared to the gas used previously.

      Filter change alert:

      When necessary, a warning light will illuminate on the panel.

      Acqua Pure technology:

      Filter with Silver Ion Activated Carbon that reduces excess chlorine in the water and inhibits the development of bacteria, as well as reducing odors and tastes. The filter also has a polypropylene barrier that filters out solid impurities.

      Take care of your health and the planet:

      Changing the refill is easy, we recommend changing it every 6 months or 3,000L. 1 Refill = Up to 2000 1.5L pet bottles.

      Compact and innovative design:

      Ideal for any environment and the perfect height for various containers, such as glasses, pots and jugs.

      Ideal for everyday use:

      Easy to fill a glass, bottle or jug with just one touch.

      Ideal temperature:

      Choose from 3 temperature options: iced, cold or natural.

      Easy cleaning:

      Cleaning the tank is simple and extends the life of the product, without the need to call in a technician.

      Convenience and ease:

      Easy to use and have access to impurity-free water, even without electricity.Filter subscription:

      *Results obtained by comparing the cooling capacity of the PC01B/PC01X models (with compressor), with the PE12G model (without compressor). For other models, see the website. **Official data from the Intergovernmental Panel on Climate Change, August/21. The Global Warming Potential (in 100 years) of R-600a gas is 0.006, 99.9%.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PC01B
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsPurifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)381
    • Largeur (mm)229
    • Profondeur (mm)434
    En rapport
    • Poids net (Kg)8.65
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC001210
    • Nom ETIMWater filter