Publier vos produits
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)

    Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)

    4.4 sur 5 étoiles4.4(14 Avis)
    Traduit par Google,

    Méta description : Le réfrigérateur Electrolux Multidoor Experience avec FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S) vous permet de conserver les aliments plus longtemps et d'économiser de l'énergie. Achetez le vôtre maintenant !

    Le réfrigérateur Electrolux Multidoor Experience avec FlexiSpace 581 L apporte innovation et modernité à votre maison.
    Les caractéristiques sont conçues pour assurer plus d'espace et plus de qualité pour le stockage des aliments. Le réfrigérateur Electrolux Multidoor Experience 581 L dispose de quatre portes pour répondre à tous vos besoins quotidiens.
    Le compartiment intelligent FlexiSpace à température variable permet une meilleure conservation de tous les types d'aliments et de boissons, du congélateur au réfrigérateur. En activant la fonction Meat & Fish (-2°C) à l'intérieur du FlexiSpace, le compartiment conserve 97%² des protéines de la viande et préserve plus longtemps la tendreté et la saveur d'origine. De cette façon, la viande peut être conservée jusqu'à 7 jours sans congélation. Il suffit de le sortir du réfrigérateur et il est prêt à être préparé.
    Le réfrigérateur IQ8S est également doté de la technologie exclusive AutoSense, qui ajuste automatiquement la température, offrant une meilleure conservation des aliments jusqu'à 30 % plus longtemps. L'Intelligence Artificielle reconnaît vos habitudes de consommation, en identifiant les moments d'utilisation plus ou moins importante du réfrigérateur, afin de le rendre plus froid ou de stabiliser la température.
    Le tiroir TasteLock est doté d'un joint spécial et d'un contrôle automatique de l'humidité qui garde les fruits et légumes frais jusqu'à 14 jours.

    Et comme la technologie Inverter maintient la température plus stable, elle réduit la consommation d'énergie jusqu'à 37 %, ce qui en fait l'un des réfrigérateurs les plus économiques du segment, offrant des conditions idéales pour la conservation des aliments.

    Avec TasteGuard, le réfrigérateur Electrolux Multidoor Experience 581 L élimine les odeurs désagréables causées par les bactéries jusqu'à 9 fois plus rapidement, garantissant ainsi que votre réfrigérateur reste toujours hygiénique.
    Pour faciliter l'élimination de la glace, avec l'IceTwister, la glace tombe dans le compartiment inférieur et le système d'alimentation en eau est facile à utiliser.

    Para ativar o suporte para leitor de tela, pressione Ctrl+Alt+Z Para saber mais sobre atalhos de teclado, pressione Ctrl+barra

    Spécification
    • FlexiSpace: Intelligent compartment with variable temperature from freezer to refrigerator, featuring functions with automatic adjustments for meat and fish (-2°C), cold drinks (0°C), fresh food (3°C) and wine (7°C).
      Meat & Fish function: In the FlexiSpace compartment, activate the Meat & Fish function (-2°C) to keep 97% of the meat's proteins and preserve its original tenderness and flavor for up to 7 days without freezing. Just take it out of the fridge and it's ready to be prepared.

      AutoSense: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food freshness by up to 30% longer. Exclusive Electrolux technology which recognizes your routines, identifying the moments with more use automatically getting colder. It recognizes the moments of lesser use (during the night or on vacation, for example) and stabilizes the temperature, reducing noise and power consumption.

      TasteLock Drawer: Sealed and automatic humidity control keeps fruits and vegetables fresh for up to 14 days.

      Inverter Technology: The IQ8S Refrigerator is one of the most economical refrigerators in the segment, which saves up to 37% of energy and guarantees the ideal conditions to preserve your food.

      TasteGuard: Eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x faster, making your fridge always fresh and hygienic.

      IceTwister: Ice made easy. ​Just turn the ice tray so the ice falls into the lower compartment and you have your favorite drinks even more refreshing, whenever you want.​ Now with an uncomplicated water supply system.

      FastAdapt and Retractable Shelf: Shelves that allow 200 internal configurations to store food of different sizes and shapes.

      Opening the drawers: All drawers open with the door up to 90º.

      Eggs: With capacity for 12 eggs for more organization.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.IQ8S
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsRefrigerators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1900
    • Largeur (mm)835
    • Profondeur (mm)742
    En rapport
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)100
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCTerminal de flux
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_31
    • Description de l'Uniclass 2015Food refrigerators and freezers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud
    Brésil