La cuisine est un espace où fonctionnalité et esthétique se conjuguent, créant un cadre idéal pour réunir famille et amis autour de moments inoubliables de cuisine et de convivialité. C’est pourquoi la recherche d’espaces toujours plus intégrés est une tendance croissante.
Electrolux sait que le choix des bons appareils est essentiel pour créer une cuisine intégrée et raffinée, à l'image de votre style de vie et de votre personnalité. Avec la gamme Home Pro , vous pouvez apporter une touche d'élégance à votre décoration sans compromis sur la performance.
Le réfrigérateur Electrolux Home Pro IQ8WS, à quatre portes, finition miroir en acier inoxydable et technologie AutoSense et FlexiSpace, allie un design exclusif à une efficacité maximale de conservation et de stockage. Ainsi, vous savourez pleinement chaque repas, pour plus de saveur et de fraîcheur.
La technologie exclusive AutoSense utilise l'intelligence artificielle pour contrôler automatiquement la température et prolonger la durée de conservation des aliments jusqu'à 30 % ¹ . Elle détecte l'ouverture et la fermeture de la porte et effectue les ajustements nécessaires pour maintenir des conditions de conservation optimales.
Le compartiment FlexiSpace agrandit l'espace du congélateur ou du réfrigérateur, en régulant la température de manière optimale. Il préserve jusqu'à 97 %² des protéines de la viande et maintient plus longtemps sa tendreté et sa saveur d'origine.
Grâce à la technologie TasteLock , les fruits et légumes restent frais jusqu'à 14 jours³ et la technologie Inverter assure des conditions de conservation optimales en réduisant les variations de température. Nous proposons ainsi les réfrigérateurs brésiliens les plus économiques du segment⁴, avec jusqu'à 20 %⁵ d'économies d'énergie.
Le tiroir à fruits et légumes a été conçu pour ranger tous vos fruits et légumes, en les gardant organisés et frais de manière efficace.
Et grâce au distributeur d'eau et de glaçons , vous pouvez profiter de la commodité d'avoir de l'eau filtrée et des glaçons directement du réfrigérateur, sans avoir besoin d'ouvrir la porte.
Flexible et personnalisable pour s'adapter à votre routine, la technologie FastAdapt et les étagères réversibles permettent des configurations internes variables afin que vous puissiez ranger des aliments de tailles et de formes différentes de la manière la plus pratique et polyvalente possible.
Avec TasteGuard , votre réfrigérateur reste toujours frais et hygiénique, sans odeurs désagréables dues aux bactéries. Cette technologie de pointe élimine les mauvaises odeurs jusqu'à 9 fois⁶ plus rapidement. De plus, pour éviter que vos légumes ne s'abîment, l' accessoire Extra Fresh (vendu séparément) absorbe jusqu'à 90 %⁷ de l'éthylène, ralentissant ainsi le mûrissement des fruits et légumes et les conservant frais plus longtemps.
Malgré ses fonctionnalités de pointe, ce produit n'en oublie pas pour autant les aspects essentiels. Le réfrigérateur est équipé d'un porte-œufs d'une capacité de 12 œufs, pour une meilleure organisation.
Profitez de l'installation gratuite . Nous recommandons que l'installation du produit soit effectuée par un centre de service agréé Electrolux ou un professionnel qualifié.
Découvrez l'excellence de la gamme Home Pro et transformez votre cuisine en un espace raffiné. Outre le réfrigérateur Electrolux Free Frost Inverter 541 L AutoSense et le réfrigérateur FlexiSpace 4 portes en acier inoxydable miroir Home Pro (IQ8WS) , chaque pièce allie design moderne et innovation technologique. Préparez vos recettes préférées plus facilement dans un espace qui reflète votre personnalité et votre style de vie.
AutoSense :
Il contrôle automatiquement la température grâce à l'intelligence artificielle et prolonge la durée de conservation des aliments jusqu'à 30 %¹ de plus.
¹
Résultats obtenus à partir de tests menés par la FURB (Université régionale de Blumenau) avec des fraises, des champignons et du lait.
FlexiSpace :
Il conserve 97 %² des protéines de la viande et préserve sa tendreté et sa saveur d'origine plus longtemps.
²
Résultats obtenus lors de tests menés par la FURB (Université régionale de Blumenau) sur 7 jours en utilisant le réglage de température dans la fonction Viande.
Tiroir TasteLock :
Conserve la fraîcheur des fruits et légumes jusqu'à 14 jours³.
³
Résultats obtenus lors de tests menés par la FURB (Université régionale de Blumenau), sur 14 jours avec des champignons et sur 10 jours avec des fraises et de la laitue.
Technologie des onduleurs :
Les réfrigérateurs brésiliens les plus économiques du segment⁴. Jusqu'à 20 %⁵ d'économies d'énergie et une conservation idéale des aliments.
⁴
Le réfrigérateur multi-portes fabriqué au Brésil présente la meilleure efficacité énergétique, selon le tableau d'efficacité énergétique du 25/02/2022 du PBE (Programme brésilien d'étiquetage).
⁵
Données de consommation de carburant des modèles IM8, IM8S et IM8B, comparées aux valeurs minimales requises pour une classe énergétique A selon Inmetro. Consultez le pourcentage de réduction de consommation pour chaque modèle sur electrolux.com.
Tiroir à fruits et légumes :
Un tiroir pour ranger tous vos fruits et légumes, en les gardant organisés et frais.
Distributeur d'eau et de glaçons :
Profitez du confort de l'eau filtrée et des glaçons, directement de votre réfrigérateur, sans avoir besoin d'ouvrir la porte.
Étagères FastAdapt et réversibles :
Des étagères permettant des configurations internes variables pour ranger des aliments de tailles et de formes différentes.
TasteGuard :
Élimine les mauvaises odeurs causées par les bactéries jusqu'à 9 fois⁶ plus rapidement, assurant ainsi la fraîcheur et l'hygiène de votre réfrigérateur.
⁶
Comparé à l'utilisation du bicarbonate de sodium, selon une procédure interne testée sur le DM90X.
Extra Fresh (accessoire vendu séparément) :
Absorbe jusqu'à 90 %⁷ du gaz éthylène pour ralentir le mûrissement des fruits et légumes et les garder frais plus longtemps (accessoire vendu séparément).
⁷
Résultat obtenu avec une utilisation correcte du filtre dans un compartiment parfaitement étanche.
Installation gratuite :
Nous recommandons que le produit soit installé par un centre de service agréé Electrolux ou par un professionnel qualifié.
Porte-œufs :
Plus de commodité et d'organisation dans votre réfrigérateur, avec une capacité de 12 œufs.
Disponibilité de la région
| Amérique du Sud |
|---|
Brésil |