Publier vos produits
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)

    Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)

    Traduit par Google,

    La table de cuisson à gaz Electrolux Pro Series 5 brûleurs avec surface en verre, flamme précise et multi-flammes (KE5PS) allie haute technologie et performances optimales. Obtenez des saveurs, des textures et des techniques de cuisson exceptionnelles avec rapidité et précision.

    Obtenez une précision de température accrue pour la préparation de diverses recettes. La technologie Precise Flame propose 6 niveaux de puissance préprogrammés¹, pour des plats à la saveur et à la texture idéales. Découvrez les niveaux : 1 - Faire fondre et maintenir au chaud ; 2 - Cuisson à la cocotte-minute et au bain-marie ; 3 - Préparation de sauces ; 4 - Sauté ; 5 - Griller et frire ; et 6 - Ébullition.

    La table de cuisson à gaz Electrolux Pro Series à 5 brûleurs est équipée d'un brûleur multiflammes décalé. Grâce à ses 6 supports et à sa position excentrée, il est idéal pour les grandes casseroles et libère de l'espace pour l'utilisation simultanée d'autres brûleurs ou de casseroles de tailles différentes.

    Utilisez ce brûleur performant et gagnez du temps en cuisine. Idéal pour une meilleure texture et des saveurs plus riches, il répartit la chaleur uniformément, vous permettant de cuisiner avec une efficacité accrue jusqu'à 20 %².

    Les grilles individuelles en fonte assurent une adhérence parfaite au fond de vos poêles. Grâce à leurs 4 supports, elles sont 4 fois plus stables³, garantissant ainsi la qualité, la sécurité et la durabilité que vous recherchez au quotidien.

    Puissance , précision et élégance sont au rendez-vous. Avec elle, vous disposez d'un allié de taille : la puissance totale de 12 700 W des brûleurs garantit une cuisson rapide et efficace, et accélère la préparation de vos recettes. Les brûleurs étanches assurent une grande stabilité de la flamme et empêchent toute extinction.

    Si vous souhaitez allier design et technologie dans votre cuisine, une table en verre trempé est un choix judicieux et se distingue par sa facilité d'entretien. Fabriquée avec des matériaux et des finitions résistants, elle vous garantit une durabilité et une robustesse exceptionnelles .

    Et ce n'est pas tout ! D'autres fonctionnalités vous permettent de vous concentrer sur l'essentiel : la cuisine. Grâce à l' allumage automatique ultra-rapide , allumez la flamme d'un simple tour de bouton. De plus, les boutons amovibles se retirent facilement pour un nettoyage pratique et complet.

    La table de cuisson à gaz Electrolux Pro Series à 5 brûleurs avec surface en verre, flamme précise et multi-flammes (KE5PS) possède une performance de consommation d'énergie de classe A (Inmetro) et est idéale pour préparer vos repas de manière plus efficace et économique.

    Améliorez votre expérience avec la gamme Electrolux Pro Series et profitez d'une cuisine plus complète et sophistiquée.

    La technologie exige de la précision

    Avec 6 niveaux de puissance préprogrammés¹, vous bénéficiez d'une meilleure précision de température pour préparer différentes recettes, garantissant une saveur et une texture idéales : 1 - Faire fondre et maintenir au chaud ; 2 - Cuisson à la cocotte-minute et au bain-marie ; 3 - Préparer des sauces ; 4 - Sauter ; 5 - Griller et frire ; et 6 - Faire bouillir.

    Brûleur décalé puissant à plusieurs flammes

    Le brûleur Multi Flame possède 6 supports et est espacé des autres, ce qui le rend idéal pour les grandes casseroles et poêles, tout en laissant plus de place pour l'utilisation simultanée d'autres brûleurs et de casseroles de tailles différentes. Idéal pour des résultats optimaux en termes de texture et de saveur, ce brûleur répartit la chaleur uniformément, vous permettant de cuisiner avec une efficacité accrue jusqu'à 20 %².

    Grille individuelle en fonte

    Les grilles en fonte à 4 dents assurent une adhérence parfaite au fond des poêles. Elles sont 4 fois plus stables³, garantissant une qualité, une sécurité et une durabilité optimales au quotidien.

    Brûleurs scellés

    En assurant une plus grande stabilité de la flamme, ils empêchent le feu de s'éteindre.

    Puissance, précision et élégance.

    Avec une puissance totale de 12 700 W, la cuisson rapide et efficace est garantie.

    table en verre trempé

    Idéal pour un nettoyage sans effort, il apporte une touche de modernité à votre cuisine.

    Grande durabilité et robustesse

    Matériaux et finitions durables.

    Allumage automatique ultra-rapide

    Allumez la flamme de la plaque de cuisson d'un simple tour de bouton.

    Boutons amovibles

    Les boutons se retirent facilement pour un nettoyage en profondeur.

    Performances de classe A en matière de consommation d'énergie.

    Efficacité et performance. Préparez vos repas de manière plus économique.

    Accessoires et consommables

    Améliorez votre expérience avec les accessoires et consommables Electrolux.

    ¹
    Recommandations de techniques de cuisson proposées par l'équipe Electrolux Cooking Science.

    ²
    Résultat obtenu par rapport à l'exigence minimale stipulée par la norme NBR13723-2, point 3.1.1.


    ³
    Résultats obtenus lors de tests internes sur le modèle KE5GW comparés au modèle KE5TP.

    Spécification
    • Acendimento:

      Superautomático

      Altura (embalado) (mm):

      159 mm

      Altura (mm):

      131 mm

      Botões:

      Sim

      Categoria:

      Cooktop

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Preto

      Cor dos Botões:

      Preto e Dourado

      EAN13:

      7909569484739

      Flexibilidade de Uso:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Indicadores de Calor Residual:

      Não

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      895 mm

      Largura (mm):

      800 mm

      Mesa de Vidro:

      Sim

      Modelo (cód):

      KE5PS

      NCM:

      73211100

      Peso Bruto:

      14.05 Kg

      Peso Líquido:

      12.50 kg

      PNC:

      926565298

      Potência (W):

      12700 W

      PowerBoost:

      Não

      Profundidade (embalado) (mm):

      490 mm

      Profundidade (mm):

      450 mm

      SubCategoria:

      Gás

      Tensão Elétrica (V):

      Bivolt

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Gás:

      Bigás (GLP/GN)

      Tipo de Tomada:

      N - 10 A

      Trava de Segurança:

      Não

      Trempes em Ferro Fundido:

      Sim

      Tripla Chama:

      Não

    Spécifications techniques
    • Réference unique.KE5PS
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsCooktops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)131
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Poids net (Kg)12.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_24
    • Description de l'Uniclass 2015Domestic cooking equipment
    • Code CSI MasterFormat 201411 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Food Cooking Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 13
    • Titre OmniClassResidential Food Cookers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud
    Brésil