Publier vos produits
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven

    Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven

    4.7 sur 5 étoiles4.7(21 Avis)
    Traduit par Google,

    Préparer vos repas préférés est maintenant facile et rapide avec le four à micro-ondes encastrable Electrolux Experience 34L. Compact à l'extérieur mais spacieux à l'intérieur avec une capacité de 34L, il est parfait pour vous inspirer à innover en cuisine.

    Le panneau intelligent dispose de réglages de puissance automatiques et de quatre modes de cuisson différents : fondre, déshydrater, cuisson rapide et cuisson douce de vos ingrédients.

    Avec ces fonctions, vous pourrez faire fondre du beurre et du chocolat sans les brûler, préparer des frites avec vos légumes et fruits préférés ou déshydrater des herbes pour les conserver plus longtemps.

    La fonction Gentle Cook est parfaite pour les légumes et poissons délicats, tandis que la fonction Fast Cook vous permet d'accélérer la préparation. Les outils parfaits pour vous donner envie de profiter de votre cuisine !

    Le four à micro-ondes est également doté de la technologie de décongélation assistée d'Electrolux qui vous indiquera quand retourner ou remuer vos ingrédients pour un processus de décongélation complet.

    L'écran tactile facilite la cuisine quotidienne. Cuisinez des lasagnes, du riz, du pop-corn, des frites ou des cupcakes d'une simple pression, en choisissant parmi les recettes préprogrammées sur le panneau.

    Ce four à micro-ondes vous inspirera certainement pour cuisiner vos plats préférés !

    Métabalise
    Le nouveau four à micro-ondes encastrable Electrolux est parfait pour vos repas quotidiens !

    Spécification
    • NEW PREPARATION WAYS The innovative smart panel with automatic power adjustments offers four different functions for everyday preparations: Melt, Dehydrate, Fast Cook and Gentle Cooking.

      ASSISTED DEFROSTING Get uniform results when defrosting your food using the “stir” or “turn” directions on the panel.

      KEEP WARM FUNCTION Keep your food warm until serving time so you can get the most out of every meal.

      TOUCH PANEL With just a few taps, you choose how you want to cook your food, adding more flavor and aroma to your dishes.

      ODOR REMOVAL FUNCTION Thanks to the internal air recirculation system, it softens the odors left by previous preparations and keeps the microwave always ready for the next recipe.

      PRE-PROGRAMMED RECIPES With just one touch, make lasagna, rice, popcorn, potato chips and mug cake in ideal time and potency.

      ENERGY SAVING FUNCTION By activating this function, the microwave will automatically turn off the panel light when not in use.

      PANEL LOCK FUNCTION Ensures that the panel is not activated by children, for example.

      CLOCK Set the time conveniently and easily and don't miss any appointments while preparing your meals.

      MUTE FUNCTION Set your microwave to mute and keep the environment quiet whenever you want.

      QR CODE Get access to amazing content with more food and benefits of functions in the palm of your hand.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ME3BP
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsMicrowaves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)38.9
    • Largeur (mm)59.5
    • Profondeur (mm)39.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000661
    • Nom ETIMMicrowave oven
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_65_51
    • Description de l'Uniclass 2015Microwave ovens
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 25 21
    • Titre OmniClassResidential Microwave Ovens

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud
    Brésil