Publier vos produits
Microwave Integrated Panel 31L
Microwave Integrated Panel 31L
Microwave Integrated Panel 31L
Microwave Integrated Panel 31L

    Microwave Integrated Panel 31L

    4.7 sur 5 étoiles4.7(60 Avis)
    Traduit par Google,
    Choisir un four à micro-ondes est toujours un défi. Il existe de nombreuses options sur le marché avec plusieurs avantages. Mais aucun n'est plus complet que le micro-ondes Electrolux MI41S, avec des fonctions qui vous rendent la vie beaucoup plus pratique, il a toujours un design innovant et moderne, rendant votre cuisine plus charmante. En miroir, le micro-ondes Electrolux donne une touche de classe à la cuisine. Déjà la porte, qui une fois fermée ne laisse que les boutons les plus couramment utilisés, laisse l'environnement moins pollué. De plus, son affichage est économique, il suffit d'éteindre l'affichage pour l'éteindre et votre facture d'électricité n'augmente pas. Lorsque vous voulez savoir comment préparer des recettes au micro-ondes, utilisez simplement la fonction de code QR. Utilisez votre téléphone portable pour lire le code enregistré dans le four à micro-ondes de 31 litres, puis regardez simplement les vidéos de recettes étape par étape. Vous n'avez même plus besoin d'un cahier. Lorsque la recette est prête, vous n'avez pas à vous soucier du refroidissement des aliments. La fonction maintien au chaud réchauffe le plat comme s'il sortait du four. Le micro-onde a tout de même l'avantage de proposer des menus supplémentaires. Dans le menu enfants, vous préparez les recettes préférées des enfants comme le pop-corn, le brigadeiro et le mug cake. Et au menu du jour, les recettes les plus utilisées comme le riz, les pâtes et les lasagnes. Et ne vous inquiétez pas pour le mug cake qui sent le fromage pop-corn aromatisé. Le micro-ondes Electrolux est doté de la fonction Odor Strip qui minimise les odeurs à l'intérieur du micro-ondes de 31 litres et le laisse toujours désinfecté. Sécurité et commodité Clé exclusive qui permet de verrouiller l'utilisation de l'appareil à tout moment. Idéal pour empêcher les enfants ou les personnes non autorisées de le déclencher. Clé Mon assiette Grâce à cette option unique, vous pouvez programmer et stocker votre recette préférée dans la mémoire de votre appareil. Touche Portion Cette fonction vous permet de sélectionner le temps exact pour les aliments, ce qui améliore son efficacité car elle déterminera le temps nécessaire pour réchauffer votre repas. Fonction de nettoyage facile Aide à nettoyer l'intérieur du produit et à éliminer les taches et les éclaboussures de nourriture. Démarrage rapide En sélectionnant l'option de démarrage rapide, votre micro-ondes commencera à fonctionner automatiquement 30 secondes. C'est encore plus facile si vous êtes pressé et que vous avez besoin de réchauffer rapidement des aliments. Touche Mute Cette touche vous permet de désactiver les touches de votre micro-ondes. Assez de ce "bip". Maintenez la touche enfoncée pendant 4 secondes et le son des boutons sera coupé.
    Spécification
    • Self-cleaning: No Differential: Kids Menu, Dessert Menu, Security Lock, My Plate, Daily Menu Grill: No Recipe Summary: Yes - 12 Day by Day Menu: Rice, Potato, Pasta and Lasagna Kids Menu: Popcorn, Brigadier, Burger and Mug Cake Dessert Menu: Pudding, Gelatin, Fruits and Pave Rotating Dish: Yes Recipes: 12 Clock: Yes Defrost Key: Yes Security Lock: Yes Model: MI41S Commercial Code: 10311PBA186 / 10311PBA286 EAN-13: 78965840 6699 9 / 78965840 6700 2 Gross Weight: 15,7 Kg Energy Classification: A Packed Product Dimensions (Height x Width x Depth): 34,8 cm x 55,2 cm x 45,1 cm Frequency: 60 Hz Voltage: 127V / 220V Weight: 15,2 Kg Color: Silver Dimensions (Height x Width x Depth): 32,5 cm x 52,0 cm x 42,2 cm Capacity (L): 31L
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MI41S
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsMicrowaves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000661
    • Nom ETIMMicrowave oven
    • Nom UNSPSCMicrowave access equipment
    • Code UNSPSC43221708
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_65_51
    • Description de l'Uniclass 2015Microwave ovens
    • Code CSI MasterFormat 201433 83 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Microwave Transmitters and Receivers
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 25 21
    • Titre OmniClassResidential Microwave Ovens

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud
    Brésil