Publier vos produits
Electrolux 29 Bottle Wine Cellar with Dual Zone (WDF29)
Electrolux 29 Bottle Wine Cellar with Dual Zone (WDF29)
Electrolux 29 Bottle Wine Cellar with Dual Zone (WDF29)
Electrolux 29 Bottle Wine Cellar with Dual Zone (WDF29)

    Electrolux 29 Bottle Wine Cellar with Dual Zone (WDF29)

    3.4 sur 5 étoiles3.4(5 Avis)
    Traduit par Google,

    S'harmonise avec vos meilleurs moments à la température idéale pour différents types de vins et célébrations. En savoir plus!

    Cave à vin Electrolux 29 bouteilles avec double zone WDF29

    Pour les amateurs de vin, la cave à vin Electrolux 29 bouteilles avec double zone WDF29 dispose de deux zones de refroidissement indépendantes qui s'harmonisent avec vos meilleurs moments, à la température idéale pour différents types de vins et célébrations.

    Avec la stabilité de la température, gardez les vins dans chaque zone selon votre préférence entre 5ºC et 18ºC, qui peut être contrôlée par le panneau numérique d'une simple touche et, si vous le souhaitez, la fonction Lock empêche la modification des paramètres choisis.

    Grande capacité Parfaite pour stocker et organiser jusqu'à 29 bouteilles sur les étagères, la cave à vin dispose également d'un éclairage LED interne qui vous permet de voir vos étiquettes sans ouvrir la porte, préservant ainsi les caractéristiques originales de votre produit avec goût et fraîcheur.

    Durable, la cave à vin utilise du Gaz de Réfrigération Écologique, qui offre moins d'impact environnemental tout en préservant vos boissons. Profitez du design exclusif, vos étiquettes seront protégées avec élégance et sophistication !

    Spécification
    • Dual Zone:

      Two cooling zones for storing different types of wine, maintaining the ideal temperature in each compartment.

      Temperature stability:

      Keeps your wines at the ideal temperature between 5ºC and 18ºC, preserving flavor and freshness according to the type of wine and preference.

      Large capacity:

      Capacity to store and organize up to 29 bottles.

      Digital panel:

      Control the temperature of the two cooling zones with a simple touch and even with the lock function, prevent changes to the chosen settings.

      Interior LED light:

      Internal light suitable for drinks, which doesn't damage the properties of the wine and allows you to observe the contents of the cellar without opening the door.

      Shelves:

      Organize your drinks with maximum use of space and better visibility.

      Ecological gas:

      Less environmental impact while preserving your wines.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WDF29
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsRefrigerators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)842
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Poids net (Kg)31.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Code ETIMEC000628
    • Nom ETIMRefrigerator
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_31_72
    • Description de l'Uniclass 2015Refrigerators
    • Numéro OmniClass23-21 23 33 13
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud
    Brésil