Le Réfrigérateur Electrolux Duplex Efficient avec AutoSense couleur Noir Inox Look 390L IF43B offre une meilleure qualité de conservation pour vos aliments, en plus des économies d'énergie.
Le design moderne et l'élégante couleur noire assurent plus de sophistication à votre cuisine.
La technologie exclusive AutoSense reconnaît sa fréquence d'utilisation et contrôle automatiquement la température à l'aide de l'intelligence artificielle, ce qui prolonge la durée de vie des aliments jusqu'à 30 %¹ plus longtemps.
La technologie Inverter est chargée d'assurer la stabilité de la température, garantissant que les aliments stockés restent frais plus longtemps, avec des économies d'énergie allant jusqu'à 30 %², grâce à une efficacité énergétique A+++.
Le tiroir HortiNatura est un autre allié pour préserver la fraîcheur des fruits et légumes jusqu'à 2x³ plus longtemps.
Il possède un joint spécial qui empêche le contact direct avec la température interne du réfrigérateur, réduisant ainsi le gaspillage de ce type d'aliments.
Le système FastAdapt permet de configurer les étagères coulissantes de différentes manières pour stocker des aliments de différentes tailles et formes.
MoveAdapt vous permet de déplacer facilement les compartiments grâce aux deux rails, en s'adaptant exactement à vos besoins.
Le séparateur de bouteilles et porte-épices aide à mieux organiser l'intérieur du réfrigérateur et fournit un petit récipient à utiliser pour stocker les épices.
De plus, le réfrigérateur Electrolux Frost Free Duplex Efficient 390L IF43B est doté du filtre TasteGuard , qui parvient à éliminer les mauvaises odeurs causées par les bactéries jusqu'à 9x 4 plus rapidement, garantissant un réfrigérateur toujours frais et hygiénique.
¹Résultats obtenus lors de tests effectués par la FURB (Université régionale de Blumenau) avec des fraises et du lait.
²En ce qui concerne le minimum requis pour une note A.
³Résultats obtenus lors des tests effectués par la FURB (Université régionale de Blumenau) sur les fraises, les champignons et la laitue.
4 Filtre vendu séparément.
5 Résultat obtenu compte tenu de la parfaite utilisation du filtre et de l'étanchéité totale du tiroir.
Disponibilité de la région
| Amérique du Sud |
|---|
Brésil |