Publier vos produits
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)

    Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)

    3.8 sur 5 étoiles3.8(12 Avis)
    Traduit par Google,

    Le réfrigérateur Multi-Efficient Electrolux avec AutoSense 587 L a trois portes pour plus d'espace de stockage et plus de fonctions pour garder les aliments frais plus longtemps.
    Avec la technologie exclusive AutoSense ajuste automatiquement la température, offrant une meilleure conservation des aliments jusqu'à 30% plus longtemps. L'intelligence artificielle reconnaît vos habitudes de consommation, identifie les moments d'utilisation plus ou moins importante du réfrigérateur, le refroidit ou stabilise la température en conséquence.
    Le tiroir HortiNatura préserve la fraîcheur des fruits et légumes jusqu'à 2 fois plus longtemps, évitant ainsi le gaspillage alimentaire.
    Et comme la technologie Inverter maintient la température plus stable, elle réduit la consommation d'énergie jusqu'à 37 %, ce qui en fait l'un des réfrigérateurs les plus économiques du segment et garantit les conditions idéales pour la conservation des aliments.
    Le réfrigérateur Multi-Efficient Electrolux avec AutoSense 587 L est également doté de TasteGuard, qui élimine les odeurs négatives causées par les bactéries jusqu'à 9 fois plus rapidement, garantissant ainsi que votre réfrigérateur reste toujours hygiénique.
    Pour une glace facile, avec l'IceTwister, il est seulement possible de faire pivoter la forme pour que les cubes tombent dans le compartiment inférieur, et le système d'alimentation en eau est facile à utiliser.

    Spécification
    • AutoSense: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food freshness by up to 30%. The Electrolux technology recognizes your routines, identifying the moments of greatest use, automatically getting colder. Or it recognizes the moments of lesser use (during the night or on vacation, for example) and stabilizes the temperature, reducing possible noise and energy consumption.

      HortiNatura Drawer: Preserves the freshness of fruits and vegetables for up to 2x longer.

      Inverter Technology: The Refrigerator is one of the most economical in the segment, which saves up to 37% of energy and gives you the ideal conditions to preserve food.

      TasteGuard: Eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x faster, keeping your fridge always hygienic.

      IceTwister: Ice made easy. ​Just turn the ice tray so that the ice falls into the lower compartment and you have your favorite drinks even more refreshing, whenever you want.​ Now also with a practical and uncomplicated water supply system.

      FastAdapt and retractable shelf: Shelves that allow 100 internal configurations to store food of different sizes and shapes.

      Reversible door: Choose the best side to open the freezer door. (By contracting the technical assistance service.)

      Opening the drawers: All drawers open with the door up to 90º.

      Egg holder: With capacity for 12 eggs for more organization.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.IM8S
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsRefrigerators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCTerminal de flux
    • Code ETIMEC000628
    • Nom ETIMRefrigerator
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_31
    • Description de l'Uniclass 2015Food refrigerators and freezers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud