Publier vos produits
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)

    Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)

    Traduit par Google,

    Le lave-vaisselle Electrolux 14 services Black Experience avec fonction Sanitize Shopping (LL14P) optimise votre temps en cuisine, garantissant des performances élevées dans le nettoyage de votre vaisselle et autres ustensiles tout en réduisant la consommation d'eau pendant le lavage.

    En moyenne, il faut 117 L¹ d'eau pour laver à la main le même nombre d'articles pour lesquels le lave-vaisselle n'utilise que 12 L, économisant ainsi jusqu'à 90 %¹ de litres d'eau par cycle de lavage.

    Pour améliorer le bien-être de votre maison, ce produit dispose d'un programme exclusif « Assainir les courses ». Vous pouvez désinfecter vos fruits et légumes avec de l'eau à température idéale pour éliminer jusqu'à 99,99 %² des germes et bactéries, tout en préservant leur fraîcheur. Utilisez également cette fonction pour d'autres aliments emballés.

    La fonction Sanitize Dishes 70°C lave la vaisselle avec de l'eau jusqu'à cette température, ce qui permet d'obtenir des performances élevées dans l'élimination des saletés les plus tenaces et garantit l'élimination jusqu'à 99,99%³ des germes et bactéries.

    En plus d'assurer plus d'organisation et de praticité dans votre cuisine, le lave-vaisselle a un design noir sophistiqué, ajoutant une touche d'attitude et de modernité à l'environnement.

    Confiez le nettoyage de vos ustensiles de cuisine au lave-vaisselle et gagnez du temps. Pour encore plus de facilité, vous pouvez compter sur le panneau numérique avec minuterie, qui indique la durée du cycle et le temps restant.

    Le lave-vaisselle Electrolux Experience Black (LL14P) dispose également du programme Autosense, qui utilise des capteurs intelligents pour identifier automatiquement le programme de lavage idéal en fonction du niveau de saleté des articles placés dans la machine.

    Spécification
    • Your daily life more sustainable:

      Optimize water consumption with the dishwasher using just 12L of water per wash cycle, while handwashing requires 117L¹ to clean the same amount.

      Sanitize groceries:

      Ideal temperature for washing fruit and vegetables in a practical and effective way, as well as other packaging. Eliminates up to 99.99%² of germs and bacteria.

      Sanitize dishes 70°C:

      This function enables temperatures up to 70°C, offering high performance in removing dirt.

      Sophisticated design:

      Dishwasher in black to bring modernity to your kitchen.

      Save time:

      Free up time in your routine by leaving the task of cleaning your kitchen utensils to the dishwasher.

      Digital panel with timer:

      Helps you identify how long the cycle is and how much time is left to finish it.

      Autosense program:

      Automatically identifies the ideal washing program according to the level of dirt on the items.

      Extra Dry function:

      The last rinse is done with water at a higher temperature so that the post-rinse water dries more easily.

      Removable cutlery basket:

      Extra accessory to allow more cutlery to be washed in the cycle.

      Program the start for up to 24 hours later:

      Select the “Delay start” program to wash your dishes up to 24 hours after loading.

      Intermediate basket adjustable to two positions:

      Your dishes more organized due to the two-position adjustment, as well as providing the best view of the internal space.

      Pre-wash function:
      Rinse items without detergent to remove excess dirt. It also allows the dishes to accumulate so that you can wash them more efficiently in a full cycle only when the machine is fully loaded.

      30' Express program:
      In just a few minutes have your dishes ready to use again. This program is ideal for lightly soiled items that need quicker and more efficient cleaning. ¹15min of half-open tap per day washing in the sink, or 117 liters / 15min = 7.8 liters/min or 0.13 liters/s, according to SABESP, while 1 cycle per day in the machine, in the Day by Day program, Dishwasher 14 Services is equivalent to 12 liters ²Study carried out by the Laboratory of Laboratory Analyses and Solutions in Microbiology in the elimination of Escherichia coli (UFC), Pseudonomas aeruginosa (UFC) and Staphylococcus aureus. Results may vary according to the conditions of use. Test carried out with 50ml of bleach.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LL14P
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsDishwashers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)845
    • Largeur (mm)598
    • Profondeur (mm)610
    En rapport
    • Poids net (Kg)46
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000633
    • Nom ETIMDishwasher
    • Numéro OmniClass23-21 23 25
    • Titre OmniClassResidential Dishwashers