Publier vos produits
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)

    Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)

    Traduit par Google,


    Le sèche-linge mural et sol Electrolux 11 kg Blanc Premium Care est le produit idéal pour compléter votre lessive et vous aider à optimiser votre quotidien.

    Doté d'un design moderne et équipé d'un panneau numérique, vous pouvez sélectionner les programmes que vous souhaitez d'une simple pression sur une touche. Il vous permet également de visualiser la durée de chaque cycle et le temps restant pour le terminer grâce au Time Control.

    Pour mieux s'adapter à votre espace, le sèche-linge Electrolux offre une flexibilité d'installation et peut être installé au sol, dans des niches et des plans de travail ou même au mur, permettant de transporter vos vêtements de la machine à laver au sèche-linge en toute simplicité et avec une plus grande ergonomie.

    Gagnez en agilité dans votre routine, surtout les jours de pluie. En plus d'accélérer le séchage de vos vêtements jusqu'à 12 fois, il sèche également les couettes doubles ou simples jusqu'à 4,5 fois plus vite.

    Le sèche-linge Electrolux réduit les plis des tissus jusqu'à 3 fois et retient jusqu'à 86 %⁵ des peluches de vos vêtements après séchage grâce au filtre à peluches, qui aide également à éliminer les poils d'animaux.

    Pour un soin supplémentaire, le sèche-linge préserve les couleurs des tissus jusqu'à 2 fois plus longtemps, car il les empêche d'être exposés au soleil. De cette façon, vous pouvez prendre soin de vos vêtements préférés et conserver leurs couleurs éclatantes plus longtemps.

    Le produit offre 12 options au choix, dont 5 programmes de séchage et 5 options de température, ainsi que des fonctions de séchage chronométré et sans plis.

    Découvrez la solution de blanchisserie complète d'Electrolux avec l'utilisation combinée du sèche-linge et du lave-linge et obtenez des vêtements prêts à porter jusqu'à 12 fois¹ plus rapidement et avec jusqu'à 76 % de plis en moins.

    Spécification
    • Digital panel with Time Control:

      Modern design that allows you to select the desired programs with a single touch. View the duration of each cycle and how much time is left to complete it via Time Control.

      Flexible installation:

      It adapts to the space in your home, as it can be installed on the floor, niche or worktop and even on the wall, allowing you to take your clothes from the washing machine to the dryer more ergonomically.

      Get faster drying:

      Don't worry about rainy days; the Electrolux dryer dries fabrics up to 12 times faster than clothesline drying, allowing you to have your clothes available in less time. It also dries double or single comforters up to 4.5 times faster.

      Your clothes can go from the dryer to the closet:

      Reduces wrinkling of clothes by up to 3x after drying, making your everyday life easier.

      Dry by time:

      Select the desired time for your drying cycle. There are 6 options to choose from that best suit your needs: 15min / 30min / 45min / 60 min / 90min / 120 min

      Vibrant colors for longer:

      Preserves fabric colors up to 2 times longer, taking care of your favorite clothes so they look as good as new.

      Triple lint filter:

      The internal filter retains up to 86% of lint. For extra care, the dryer has an external filter on the air intake that prevents dust and other impurities brought in by the recirculation of the air from embedding in the fabric during drying.

      12 options for you to choose from:

      It has 5 drying programs, 5 temperature options as well as “time dry” and “anti-wrinkle” functions.

      Quick Program:

      Dries fabrics in up to 30 minutes for greater convenience in your daily life.

      Odor Remover:

      Surrounds fabrics with a jet of air and removes unwanted odors. Ideal for revitalizing clothes without washing.

      Don't worry about energy consumption:

      The dryer uses, for example, up to 72% less energy than an electric shower, even when used 5 times a week.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SVB11
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsDryers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)680
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)565
    En rapport
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC001204
    • Nom ETIMWasher-dryer
    • Numéro OmniClass23-21 23 51 11
    • Titre OmniClassResidential Electric Laundry Dryers