Publier vos produits
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)

    Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)

    5.0 sur 5 étoiles5.0(12 Avis)
    Traduit par Google,

    Le lave-linge séchant 11 kg Ultimate Care à chargement frontal Electrolux allie connectivité, technologie de pointe et innovation pour l'entretien de vos vêtements. Contrôlez-le à distance selon vos besoins via l'application Electrolux.

    Un an plus tard, vos vêtements paraissent toujours neufs grâce à la technologie de lavage intelligent, dotée de capteurs intelligents qui détectent le niveau de saleté de l'eau et ajustent le cycle pour un lavage en profondeur et des couleurs préservées. La technologie Ultramix dissout la lessive et l'adoucissant pour un nettoyage en profondeur sans taches ni relavage. Vos vêtements perdent 40 % de leur couleur au lavage.

    Préservez vos vêtements plus longtemps grâce au lave-linge et sèche-linge Ultimate Care. Doté de la technologie SensiCare, il lave la juste quantité de linge sans l'abîmer, et ajuste la durée, la consommation d'eau et d'énergie. Enfin, la technologie AutoSense mesure la température et l'humidité des vêtements et les sèche avec précision, sans les sursécher.

    Les couleurs sont préservées 80% de plus par rapport au séchage au soleil.

    *En considérant un lavage par semaine pendant un an, en utilisant le programme intensif à l'eau froide.

    **Selon des tests internes réalisés par Electrolux et basés sur un rapport publié par le laboratoire UL Thaïlande, comparant le modèle (EWF1141AEWA) avec la technologie IntelligentWash et UltraMix au modèle (EWF12942), sans la technologie IntelligentWash et UltraMix, basé sur les normes standard de test de décoloration des tissus.

    80 % d'usure des couleurs en moins par rapport au séchage au soleil - testé et certifié par le laboratoire Underwriters Laboratories (UL).

    Spécification
    • Electrolux App

      Control your Washer & Dryer remotely according to your needs. Download the Electrolux app.

      Intelligent Wash technology:

      Intelligent sensor that detects the level of dirt in the water and thus automatically adjusts the duration of the cycle to provide a perfect result.

      Ultramix technology:

      Dilutes soap and fabric softener, providing a deep clean without stains and rewashing. Your clothes with 40%* less fading in the wash. *According to Electrolux internal tests and based on a report issued by the UL Thailand laboratory, comparing model (EWF1141AEWA) with IntelligentWash and UltraMix technology versus model (EWF12942), without IntelligentWash and UltraMix technology, based on standard fabric fade testing norms.

      SensiCare technology:

      Washes just right, without wearing out clothes, with technology that adjusts time, water and energy consumption.

      AutoSense technology:

      Measures the temperature and humidity of clothes and dries them precisely, without drying them out.

      ODOR REMOVER

      Remove unwanted odors. Your favorite clothes are fresh after 35 minutes.

      Inverter

      High quality and efficient motor, quieter and with a 10-year extended warranty.

      SensiCare technology

      Washes just right, without wearing out clothes, with technology that adjusts time, water and energy consumption.

      Vibrant colors:

      Colors 80%** preserved compared to sun-drying. **80% less color wear compared to sun-drying - tested and certified by Underwriters Laboratories (UL).

      Vapour Care:

      Ironing clothes has never been so simple. The steam program reduces wrinkles by up to 30%*** and eliminates 99.9%**** of germs and allergens. ***According to Electrolux internal tests when washed with the Steam function activated in the Washer-Dryer and dried on the clothesline. When the Wash & Dry function is selected, Vapour Care technology is not available.****According to Electrolux internal tests and based on a report issued by WFK - Institut für Angewandte Forschung GmbH, when Vapour Care technology is activated in the wash cycle, at 40°C.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LSW11
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsWashers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)850
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)659
    En rapport
    • Poids net (Kg)78.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000098
    • Nom ETIMWasher
    • Numéro OmniClass23-21 23 53 11
    • Titre OmniClassResidential Front Loading Laundry Washers