Publier vos produits
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double

    Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double

    Traduit par Google,

    Les portes-fenêtres à ouverture vers l'extérieur Elitfönster Original Alu 100 offrent une bonne capacité d'isolation et un revêtement extérieur en aluminium pour une durabilité extra longue, ce qui les rend pratiquement sans entretien.

    Veuillez vous référer aux matrices de taille d'Elitfönster pour les combinaisons possibles avec des contraintes minimales et maximales.

    Spécification
    • Window construction
      - Patio door, single or double, with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,0 as standard, down to 0,75/0,78 as option
      - Sound reduction between Rw 34/35 dB and Rw 43 dB
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: sidehung

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ADC
    • Famille de produitsElitfönster
    • Groupe de produitsUtåtgående
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wood window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows