Publier vos produits
Elitfönster Original Alu Objekt Fixed frame

Elitfönster Original Alu Objekt Fixed frame

Traduit par Google,

Fenêtre à triple vitrage Elitfönster Original Alu Objekt avec revêtement en aluminium. La fenêtre a une bonne protection contre les intempéries, ne nécessite pratiquement aucun entretien et a une longue durée de vie.

Le revêtement en aluminium vous donne la possibilité de choisir parmi une large gamme de couleurs.

Construction de fenêtres
- Fenêtre fixe en bois avec un revêtement extérieur en aluminium
- Châssis simple avec unité scellée en verre isolant à triple vitrage
- Valeur U 1,1 en standard, jusqu'à 0,9 en option
- Réduction sonore entre Rw 33 dB et Rw 46 dB
- Classe de résistance au feu disponible jusqu'à EI30
- Profondeur du cadre : 115 mm
- Ouverture : cadre fixe
- Nombreuses combinaisons possibles avec fenêtres ouvrantes et fixes dans le même cadre

Veuillez vous référer aux matrices de taille d'Elitfönster pour les combinaisons possibles avec des contraintes minimales et maximales

Spécifications techniques
  • Réference unique.AFKO
  • Famille de produitsElitfönster
  • Groupe de produitsUtåtgående
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-21
  • Numéro d'édition2
  • Profondeur (mm)115
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wood window units
  • Code CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows