Publier vos produits
Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame
Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame

    Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame

    Traduit par Google,

    Avec le cadre fixe d'Elitfönster avec un vitrage à triple isolation (pour la famille de produits ouvrant vers l'intérieur), vous bénéficiez d'une bonne capacité d'isolation et d'une insonorisation efficace qui vous procureront un bon confort de vie tout au long de l'année. La liberté de choix et de combinaisons est grande.

    Construction de fenêtres
    - Cadre en bois fixe avec revêtement extérieur en aluminium offrant une durabilité extra longue, ce qui le rend pratiquement sans entretien
    - Vitrage à triple isolation
    - Valeur U 1,2 par défaut, jusqu'à 0,9 en option.
    - Atténuation acoustique Rw 33 dB par défaut, jusqu'à Rw 44 dB en option.
    - Disponible dans les classes de résistance au feu jusqu'à EI30
    - Profondeur du cadre : 115 mm
    - Nombreuses combinaisons possibles avec fenêtres ouvrantes et fixes dans le même cadre.

    Veuillez vous référer aux matrices de taille d'Elitfönster pour les combinaisons possibles avec des contraintes minimales et maximales.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EFL-AL
    • Famille de produitsElitfönster
    • Groupe de produitsInåtgående
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-30
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wood window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows