Publier vos produits
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung

    Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung

    Traduit par Google,

    Les fenêtres ouvrantes vers l'extérieur Elitfönster Original Trä Ojekt 100 offrent une bonne capacité d'isolation, choisissez parmi de nombreuses solutions de verre pour ajouter des performances au produit.

    Veuillez vous référer aux matrices de tailles d'Elitfönster pour les combinaisons possibles avec des contraintes minimales et maximales.

    Spécification
    • Window construction
      - Top hung wooden window 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 34 dB and Rw 44 dB
      - Frame depth: 105 mm
      - Opening: Top-hung

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EFOO
    • Famille de produitsElitfönster
    • Groupe de produitsUtåtgående
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wood window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows