Publier vos produits
Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening
Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening

    Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening

    Traduit par Google,

    Avec la porte-fenêtre 2+1 à ouverture vers l'extérieur d'Elitfönster, vous pouvez profiter du silence en plein milieu d'une ville, à côté des autoroutes et des voies ferrées ou si vous habitez à proximité d'une usine. Nos portes-fenêtres à faible valeur U sont écoénergétiques et vous procurent un bon confort de vie tout au long de l'année.

    Construction de fenêtre
    - Porte-patio jumelée en bois à suspension latérale avec un revêtement extérieur en aluminium offrant une durabilité extra longue, ce qui la rend pratiquement sans entretien
    - Construction couplée avec une unité scellée à double vitrage isolant dans le châssis en bois et une seule vitre dans le châssis en aluminium
    - Valeur U entre 0,9 et 1,1
    - Réduction sonore entre Rw 38 dB et Rw 46 dB
    - Disponible dans les classes de résistance au feu jusqu'à EI30
    - Profondeur du cadre : 115 mm
    - Ouverture : à la française

    Veuillez vous référer aux matrices de taille d'Elitfönster pour les combinaisons possibles avec des contraintes minimales et maximales

    Spécifications techniques
    • Réference unique.IKUD-AL
    • Famille de produitsElitfönster
    • Groupe de produitsOutward Opening
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte