Publier vos produits
Elitfönster Retro Fixed frame

Elitfönster Retro Fixed frame

Traduit par Google,

Elitfönster Retro est une fenêtre avec des caractéristiques anciennes associées à une qualité et des performances modernes.

Veuillez vous référer aux matrices de tailles d'Elitfönster pour les tailles possibles.

Spécification
  • Window construction
    - Fixed frame made by wood with an exterior aluminum cladding 
    - Triple isolation glass sealed unit 
    - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option
    - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB
    - Frame depth: 115 mm
    - Other: antique profile inside as standard

Spécifications techniques
  • Réference unique.MF-AL-Fixed
  • Famille de produitsElitfönster
  • Groupe de produitsUtåtgående
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-04
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)115
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wood window units
  • Code CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows