Publier vos produits
Barrier TOLL
ELKA

Barrier TOLL

4.4 sur 5 étoiles4.4(19 Avis)
Traduit par Google,

Les barrières de la série ELKA "TOLL" sont conçues pour être utilisées dans les gares de péage. Durées de fonctionnement courtes à partir d'env. 0,3 seconde permet un flux de trafic optimal. Fonction de clip comme protection contre les collisions, empêche les dommages de collision à la flèche de la barrière en l'inclinant latéralement. Permet une mise en service à court terme, même par du personnel non formé, sans interruption prolongée de la voie.

Le moteur et la boîte de vitesses sont protégés par des caractéristiques de fonctionnement parfaites, qui sont obtenues grâce à des séquences de mouvement surveillées électroniquement et à une mécanique coordonnée. Un concept d'économie d'énergie efficace avec un puissant moteur 24V BLDC et des composants robustes permet un fonctionnement intensif avec un cycle de service allant jusqu'à 100 %.

ELKA propose une sélection de trois types de barrières avec différentes longueurs de flèche et durées de fonctionnement effectives, ainsi que des accessoires adaptés à différentes applications, tels que les modules « Électronique de charge » et « Ouverture automatique » pour différents scénarios en cas de panne de courant.
En savoir plus sur les produits ELKA et les composants accessoires correspondants. Une équipe compétente d'ingénieurs et de spécialistes se fera un plaisir de vous aider dans la planification et la réalisation de vos projets. Bénéficiez de plus de 40 ans d'expérience - plus de 100 000 barrières installées dans plus de 80 pays à travers le monde. Tous les produits sont fabriqués en Allemagne et sont soumis à des contrôles de qualité stricts.

Nous attendons votre demande.

Spécification
  • ELKA barrier T 3500 (toll station barrier), electromechanical, 3,500 mm effective boom length, running time 0.9s or 1.3s, duty cycle 100%.

    Housing with patented clamping technology, made of aluminium, W/D/H 360 x 300 x 1100 mm, with lockable removable door , protection class IP54, powder-coated (bottom part white, RAL 9010 – hood blue, RAL 5012), each RAL custom colour optional available.

    Drive unit consisting of 24V BLDC motor and planetary gearbox, durable pressure springs. Galvanised barrier mechanics, sinusoidal movement sequence with soft-stop, mechanical locking of the closed barrier, functionally reliable manual unlocking. Completely pre-wired terminal row included.

    MO 24 controller, with 3 integrated 1-channel loop detectors, 4x7-segment display, 6 multifunctional relays, potential-free (max. 24V, 1A, switchable), freely programmable, network-compatible via optional TCP/IP or RS 485 modules, vehicle counter and maintenance counter are stored power-failure safe, programmable reversal of the barrier boom by monitoring the closing force.

    Other features: End position detection boom up / boom down, single-button operation with sequential logic, three-button operation for OPEN-STOP-CLOSE or dead-man’s mode, running time monitoring, status display and fault memory. Programmable automatic closure, advance warning time of up to 655s separately switchable for opening and closing, slot for 434MHz or 868MHz radio receiver, connections for 3 induction loops, for status indication with flashing light and traffic lights, for max. 6 photoelectric barriers with patented test function, for optional “boom missing” contact, and “Automatic open” module in case of power failure (optional module).

    Barrier boom made of aluminium with foam for soft impact, connectable the left/right, round profile 3,740 mm x 60 mm, completely assembled, with red reflecting signal strips, horizontally tiltable, limited to 90° as collision protection and emergency release.

    Tested safety: 

    According to the legal requirements, ELKA TOLL series barriers are available in two versions – EU and UL versions as per the requirements of the European Union and North America (USA, Canada). 

    EU verion including CE marking, EC declaration of conformity, prohibition signs: pedestrian passage, TÜV certification, tested according to the following norms/standards: Machinery Directive 2006/42/EC, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, Safety of Electrical Machines EN13849, Door Product Standard EN13241.

    For the EU version, there is a declaration of conformity in accordance with the Machinery Directive and TÜV certification in accordance with European standards.

    UL version tested according to the following norms/standards: Door, Drapery, Gate, Louver and Window Operators and Systems [ANSI/CAN/UL 325:2017 Ed.7], CSA C22.2#247 Issued: 2014/07/01 Operators and Systems of Doors, Gates, Draperies and Louvres; Errata: 2015.

    ELKA meets all requirements so that operators and commissioning engineers are always on the safe side when it comes to liability issues.

    Technical data:

    Housing W/D/H (mm): 360 x 300 x 1,100
    Boom length (mm): 3,740 (optional: 1,500 and 3,240)
    Effective boom length (mm): 3,500 (optional: 1,260 and 3,000) 
    Selectable running time, approx. (s): 0.9 / 1.3
    Duty cycle: 100% 
    Temperature range: -20°C to +50°C 
    Protection class: IP54 
    Supply voltage: 110V - 240V, 50Hz - 60Hz
    Power consumption max. (W): 180 
    Approx. barrier weight without boom (kg): 58 
    Approx. boom weight (kg): 3.0

    Standard equipment:

    Standard colours: Hood RAL 5012 (blue), bottom part RAL 9010 (white) 
    Boom connector: usable left / right 
    Boom dimensions Ø (mm): 60 
    Controller: MO 24 
    Terminal row: pre-wired 
    1-channel loop detector: 3 integrated
    Multifunctional relays: 6 integrated (4 or 8 additional multifunctional relays can be optionally added as a module) 
    Running time monitoring 
    Power failure detection 
    Dead-man’s mode 
    Antenna connection
    Traffic light connection 
    Display: 4x7 segment display

    Special equipment: 

    Articulation kit: no 
    Round boom: yes 
    Fixed support or swinging support: no 
    Boom lighting: no
    “Boom missing” contact: optional 
    Power reversal: selectable 
    Custom colours: all RAL custom colours available on request 
    Photoelectric barrier: optional 
    Laser scanner: optional, mounted free-standing or on the barrier housing 
    Loading module: optional, for uninterrupted barrier operation in case of power failure
    Module “Automatic open”: optional, in case of power failure 
    Module radio remote control receiver: 434MHz or 868MHz optional, plug-in base available 
    7-day-timer/ 365-day-timer: optional, plug-in base available 
    RS485 module: optional
    TCP-IP module: optional
    Multifunctional relays module: optional, with 4 or 8 multifunctional relays (Module AMR4 or AMR8)  
    Access control devices: e.g. key switches, code switches, etc. (optional)

    Software:

    Easy Control Operator: Operation and control of up to 16 ELKA barriers (with controller MO 24) - with one PC.  
    Easy Control Configurator: Programming of ELKA barriers (with controller MO 24) on site or by remote service.   
    ELKA ECON APP: Programming, operation and control of ELKA barriers (with controller MO 24) - comfortable via mobile phone, tablet or PC. Only usable in combination with the ELKA ECON BOX.


    We reserve the right to make alterations.

Spécifications techniques
  • Réference unique.toll
  • Famille de produitsBarrier systems
  • Groupe de produitsBarriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)61
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCGate barrier systems
  • Code UNSPSC46161510
  • Code Uniclass 2015Ss_25_36_95_70
  • Description de l'Uniclass 2015Rising arm barrier systems
  • Code CSI MasterFormat 201434 71 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Vehicle Traffic Barriers
  • Numéro OmniClass23-39 11 17
  • Titre OmniClassVehicle Control Barriers