Publier vos produits
14-2C16X20-2-18X Dependabilt™ Stainless Steel 70" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Ga. Two comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs
14-2C16X20-2-18X Dependabilt™ Stainless Steel 70" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Ga. Two comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs
    Elkay

    14-2C16X20-2-18X Dependabilt™ Stainless Steel 70" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Ga. Two comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Évier Dependabilt™ en acier inoxydable 178 cm x 66 cm x 111 cm (calibre 16). Deux compartiments avec égouttoirs de 46 cm et pieds en acier inoxydable. Fabriqué en acier inoxydable série 300 de calibre 16 avec une finition n° 4 et une bonde centrale.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC
    • NSF 2
    • Accessoire : ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de haute qualité, calibre 16, série 300
    • Bols de 14 pouces de profondeur avec coins arrondis de 3/4 de pouce
    • Un ensemble de trous de robinet espacés de 8 pouces.
    • Dosseret de 23 cm avec rebord carrelé pour une installation facile
    • Comprend des pieds en acier inoxydable et des pieds réglables de type « bullet ».
    Spécifications techniques
    • Réference unique.14-2C16X20-2-18X
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsDependabilt
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)43.75
    • Largeur (pouces)25.81
    • Profondeur (pouces)70
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)154
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers