Publier vos produits
B1C18X18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 21-1/2" x 42" 18 Gauge One Compartment Budget Sink with Stainless Steel Legs
B1C18X18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 21-1/2" x 42" 18 Gauge One Compartment Budget Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    B1C18X18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 21-1/2" x 42" 18 Gauge One Compartment Budget Sink with Stainless Steel Legs

    Traduit par Google,

    Évier économique Dependabilt™ en acier inoxydable 21 po x 21,5 po x 42 po (calibre 18), à un compartiment, avec pieds en acier inoxydable. Fabriqué en acier inoxydable série 300 de calibre 18, finition n° 4, bonde centrale.

    Conformité:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de haute qualité, calibre 18, type 3.
    • Bols de 12 pouces de profondeur avec coins arrondis de 3/4 de pouce.
    • Dosseret de 8 pouces avec rebord carrelé pour une installation facile.
    • Comprend des pieds en acier inoxydable et des embouts réglables.
    Spécification
    • Keywords: Budget Sink with Stainless Steel Legs, gauge stainless steel sink, Compartment Budget Sink with Stainless Steel sink, commercial sink, elkay commercial sinks

    Spécifications techniques
    • Réference unique.B1C18X18X
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsDependabilt
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)42
    • Largeur (pouces)21.5
    • Profondeur (pouces)21
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)42
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks