Publier vos produits
3C10X14-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 39" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
3C10X14-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 39" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    3C10X14-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 39" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Traduit par Google,

    Évier à trois compartiments Dependabilt™ en acier inoxydable 39 po x 19-13/16 po x 43-3/4 po, calibre 16, avec pieds en acier inoxydable. Fabriqué en acier inoxydable série 300, calibre 16, finition n° 4, bonde centrale.

    Conformité:

    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de haute qualité, calibre 16, série 300
    • Bols de 10 pouces de profondeur avec coins arrondis de 3/4 de pouce
    • Un ensemble de trous de robinet espacés de 8 pouces.
    • Dosseret de 25 cm avec rebord carrelé pour une installation facile
    • Comprend des pieds en acier inoxydable et des pieds réglables.
    Spécification
    • Keywords: 6 Gauge Three Compartment Sink, Sink with Stainless Steel Legs, Stainless Steel Sink, Sink with Stainless Steel Legs, Elkay Three Compartment Sink

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3C10X14-0X
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsDependabilt
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)43.75
    • Largeur (pouces)19.81
    • Profondeur (pouces)39
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)102
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers