Publier vos produits
LK406GN04T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 4" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK406GN04T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 4" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK406GN04T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 4" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK406GN04T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 4" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK406GN04T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 4" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK406GN04T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 4" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
    Elkay

    LK406GN04T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 4" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome

    Traduit par Google,

    Robinet à entraxe de 10 cm (4 po) avec plage de robinetterie apparente, bec col de cygne de 10 cm (4 po) et poignées à main de 10 cm (4 po). Finition chromée. Débit de 5,7 l/min (1,5 gal/min). Fabriqué en laiton chromé et équipé d'une cartouche à disque céramique à quart de tour. Nécessite deux trous de robinetterie.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.18.1
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA B125.1
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC
    • Liste CEC

    Caractéristiques:

    • CONFORME À L'ADA : Le robinet est conforme à l'ADA
    • CONFORME AUX NORMES SANS PLOMB : Certifié et testé selon les normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372 afin de répondre à toutes les réglementations fédérales et étatiques relatives aux produits à faible teneur en plomb ou sans plomb.
    • FAIBLE DÉBIT : Comprend des fonctions d'économie d'eau
    • CONSTRUCTION EN LAITON MASSIF : Conçu pour une durabilité à long terme
    • COMPREND DEUX AÉRATEURS : Livré avec un aérateur économe en eau de 1,5 GPM ; un aérateur de 2,2 GPM en option est également inclus.
    • GOUPILLE DE RESTRICTION D'OUVERTURE DU BEC : Une goupille spéciale bloque le robinet en position fixe pour les applications requises.
    • 2 TROUS DE ROBINET : Robinet conçu pour être installé à l'aide de deux trous de robinetterie.
    • ÉCARTEMENT DES TROUS DE 4 PO : Robinets conçus pour être installés avec un écartement des trous de 4 po.
    Spécification
    • keywords: Hand wash, Scrub, Exposed deck, 4" centerset, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK406GN04T4
    • Famille de produitsFAUCET
    • Groupe de produitsScrub & Handwash
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12.69
    • Largeur (pouces)5.38
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries