Publier vos produits
LKD232SBH5C 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout and 4" Lever Handles + Stop Chrome
LKD232SBH5C 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout and 4" Lever Handles + Stop Chrome
LKD232SBH5C 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout and 4" Lever Handles + Stop Chrome
    Elkay

    LKD232SBH5C 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout and 4" Lever Handles + Stop Chrome

    Traduit par Google,

    Robinet encastré sur plage, entraxe de 20 cm (8 po), bec col de cygne, poignées à levier de 10 cm (4 po) et butée chromée. Débit de 5,7 l/min (1,5 gal/min). Fabriqué en laiton chromé, avec une cartouche à disque céramique à quart de tour. Nécessite 3 trous de robinetterie.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 372 (sans plomb)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.18.1
    • Liste cUPC
    • Liste NPCC
    • Liste CEC

    Caractéristiques:

    • CONFORME À L'ADA : Le robinet est conforme à l'ADA
    • CONFORME AUX NORMES SANS PLOMB : Certifié et testé selon les normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372 afin de répondre à toutes les réglementations fédérales et étatiques relatives aux produits à faible teneur en plomb ou sans plomb.
    • FAIBLE DÉBIT : Comprend des fonctions d'économie d'eau
    • CARTOUCHE AMOVIBLE : Permet une réparation et un remplacement faciles de la cartouche
    • BEC ROTATIF À 360° : Le bec pivote à 360° ; idéal pour une utilisation dans les îlots de cuisine et les éviers de bar/préparation.
    • 3 TROUS DE ROBINET : Robinet conçu pour être installé à l'aide de trois trous de robinetterie.
    Spécification
    • keywords: Classroom, Kitchen, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LKD232SBH5C
    • Famille de produitsFAUCET
    • Groupe de produitsFood Service
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)13
    • Largeur (pouces)16
    • Profondeur (pouces)8.75
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)6.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries