Publier vos produits
LZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWSM8K Elkay ezH2O® In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® murale avec cadre de montage, en acier inoxydable réfrigéré et filtré. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), pour une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), conformément à la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, système de vidange, indicateur visuel de niveau de filtre. Activation par capteur électronique. Installation murale (cadre/plaque encastrés), pour une utilisation intérieure, desservant une station. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    ADA et ICC A117.1
    CAN/CSA C22.2 n° 120
    NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401
    UL 399

    Caractéristiques:

    • Conçue comme unité autonome ou pour être associée aux fontaines architecturales Elkay® SwirlFlo ou Soft Sides®
    • Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile.
    • Distributeur sans contact à activation par capteur (remplisseur de bouteilles) conçu pour une utilisation facile.
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • Moniteur visuel de filtre avec indicateur LED d'état signalant la nécessité d'un changement de filtre.
    • Le filtre de 3 000 gallons est certifié NSF 42 et 53 pour le plomb, les particules de classe 1, le chlore, la réduction du goût et des odeurs.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur.
    Spécification
    • Keywords: wall bottle filling station, in wall bottle filling station, refrigerated water bottle filling station, in door in wall bottle filling station, for home
      in wall bottle filler, elkay in wall bottle filler, in wall mount bottlle filling station

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZWSM8K
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)40.81
    • Largeur (pouces)3.5
    • Profondeur (pouces)19.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit