Publier vos produits
EZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZWSSM Elkay ezH2O® Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles ezH2O® à montage en surface, sans filtre, sans réfrigération, en acier inoxydable. Caractéristiques : antimicrobien*, écologique
    Ticker™, mains libres, flux laminaire, véritable évacuation. Activation par capteur électronique pour le remplissage des bouteilles. Le produit doit être fixé au mur.
    Applications intérieures, desservant 1 poste. L'unité doit être certifiée conforme aux normes UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb)
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Conception sans contact, activée par capteur, pour une utilisation dans des applications à faible profondeur de paroi.
    • Le débit de remplissage est de 1,5 GPM.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz qui ont été évitées.
    • Compatible avec un refroidisseur à distance.
    • Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur.

    Spécification
    • Keywords: Want Even Cleaner Water? See the Filtered Version: LZWSSM

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EZWSSM
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)25.44
    • Largeur (pouces)8.19
    • Profondeur (pouces)17.9
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)23.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire