Publier vos produits
LZWSMDK Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSMDK Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWSMDK Elkay ezH2O® In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® murale avec cadre de montage, en acier inoxydable filtré et non réfrigéré. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, système de vidange, indicateur visuel de niveau de filtre. Activation par capteur électronique. Installation murale (cadre/plaque encastrés), pour une utilisation intérieure, desservant 1 station. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts
    • ADA et ICC A117.1 CAN/CSA C22.2 n° 120 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Conçue comme unité autonome ou pour être associée aux fontaines architecturales Elkay® SwirlFlo ou Soft Sides®
    • Distributeur sans contact à activation par capteur (remplisseur de bouteilles) conçu pour une utilisation facile
    • Le débit de remplissage est de 1,5 GPM
    • Moniteur visuel de filtre avec indicateur d'état LED signalant quand un changement de filtre est nécessaire
    • Le filtre de 3 000 gallons est certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile
    Spécification
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZWSMDK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)40.81
    • Largeur (pouces)3.5
    • Profondeur (pouces)19.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire