Publier vos produits
LZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWSSM Elkay ezH2O® Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles ezH2O® à montage mural, filtrée, sans réfrigération, en acier inoxydable. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau de filtration Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, système de vidange, contrôle visuel du filtre. Activation par capteur électronique. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant une station. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Conception sans contact, activée par capteur, pour une utilisation dans des applications à faible profondeur de paroi.
    • Le débit de remplissage est de 1,5 GPM.
    • Moniteur visuel de filtre avec indicateur LED d'état signalant la nécessité d'un changement de filtre.
    • Le filtre de 3 000 gallons est certifié NSF 42 et 53 pour le plomb, les particules de classe 1, le chlore, la réduction du goût et des odeurs.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz qui ont été évitées.
    • Compatible avec un refroidisseur à distance.
    • Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur.
    Spécification
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead, Bottle Filling Station Surface Mount, wall mounted drinking fountain with bottle filler, refrigerated bottle filling station, elkay bottle filling station, wall mounted elkay water filter, elkay outdoor bottle filler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZWSSM
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)25.44
    • Largeur (pouces)8.19
    • Profondeur (pouces)17.9
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)26.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire