Publier vos produits
VRCTLFR8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Frost Resistant Non-filtered Refrigerated Stainless
VRCTLFR8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Frost Resistant Non-filtered Refrigerated Stainless
VRCTLFR8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Frost Resistant Non-filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCTLFR8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Frost Resistant Non-filtered Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau murale à deux niveaux, résistante au vandalisme et conforme aux normes ADA, en acier inoxydable non filtré et réfrigérée. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : résistance au gel et au vandalisme. Fournie avec un robinet antivandalisme. Activation mécanique du robinet par bouton frontal. Installation murale pour une utilisation intérieure et extérieure, desservant 2 stations. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts
    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 n° 120
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb)
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Cette glacière en acier inoxydable au design classique offre un produit attrayant et durable.
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
    • L'activation mécanique du robinet par bouton-poussoir continue de fournir de l'eau même en cas de coupure de courant.
    • Sa construction en acier inoxydable résiste aux environnements difficiles et aux taches.
    • Les fixations inviolables contribuent à protéger contre le vandalisme.
    • Les fontaines à eau résistantes au vandalisme sont dotées d'une protection de capot intégrée chromée afin d'empêcher toute contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et toute tentative de falsification.
    • Les modèles résistants au gel prolongent la saison d'utilisation en extérieur
    • Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure
    Spécification
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VRCTLFR8SC
    • Famille de produitsCOOLER
    • Groupe de produitsVRC Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)27.12
    • Largeur (pouces)18.62
    • Profondeur (pouces)36.31
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)76
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire