Publier vos produits
CHS1716LRS1 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes
CHS1716LRS1 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes
    Elkay

    CHS1716LRS1 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes

    Traduit par Google,

    Évier suspendu à une cuve en acier inoxydable CHS1716LRS1, 42,5 cm x 39,4 cm x 33 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 20 avec une finition satinée polie et une bonde centrale.

    Conformité:

    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • NSF 2

    Caractéristiques:

    • Bassin en acier inoxydable de type 304.
    • Coins arrondis de 1-3/4" de rayon.
    • Dosseret pleine longueur de 7 pouces de haut avec un dessus incliné à 45 degrés.
    • Les surfaces exposées présentent une finition brossée.
    • Ouverture de drainage de 2 pouces.
    • Facile à nettoyer et à désinfecter.
    • Fourni avec un cintre et des supports de fixation intégrés en acier inoxydable.
    Spécification
    • Keywords: single bowl kitchen sink, single bowl sink, undermount single bowl kitchen sink, hand wash sink, hand washing sink, portable hand washing sink, portable hand washing stations, commercial hand washing sink, hand wash basin sink, small hand washing sink, small commercial hand wash sink

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CHS1716LRS1
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsHandwash & Lavatory
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-02
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)13
    • Largeur (pouces)15.5
    • Profondeur (pouces)16.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks