Publier vos produits
D225191_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 19" x 6-5/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D225191_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 19" x 6-5/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D225191_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 19" x 6-5/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D225191_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 19" x 6-5/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D225191_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 19" x 6-5/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    D225191_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 19" x 6-5/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Traduit par Google,

    Évier double à encastrer Dayton® en acier inoxydable, dimensions : 63,5 cm x 48,3 cm x 15,9 cm. Fabriqué en acier inoxydable série 300 de calibre 22 avec une finition satinée, il est doté d’une bonde centrale et de patins de fond uniquement.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • CONFORME AUX NORMES ADA : Ce produit est conforme aux normes ADA lorsqu'il est correctement installé.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 22 : Acier inoxydable de qualité commerciale, épaisseur de calibre 22 et série 300, pour une utilisation quotidienne.
    • INSTALLATION À ENCASTRER : L’évier est installé au-dessus du plan de travail, un choix idéal si vous ne remplacez pas ce dernier ; il possède un rebord à la finition soignée.
    • ACIER INOXYDABLE SÉRIE 300 : Sa conception robuste est pensée pour répondre aux exigences d’une utilisation quotidienne.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent de gagner du temps sous l’évier et facilitent ainsi l’installation.
    • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2"
    Spécification
    • keywords: DAYTON, ADA, D225192
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D225191_5_MR2
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsDayton
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.31
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)25
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)7.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers