Publier vos produits
D233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    D233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Traduit par Google,

    Évier double à encastrer Dayton® en acier inoxydable, 84 x 54 x 16,5 cm. Fabriqué en acier inoxydable série 300 de calibre 22 avec une finition satinée, une bonde centrale et des coussinets de fond uniquement.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • CONFORME AUX NORMES ADA : Ce produit est conforme aux normes ADA lorsqu'il est correctement installé.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 22 : Acier inoxydable de qualité commerciale, épaisseur de calibre 22 et série 300, pour une utilisation quotidienne.
    • INSTALLATION À ENCASTRER : L’évier est installé au-dessus du plan de travail, une solution idéale si vous ne remplacez pas ce dernier ; il possède un rebord aux finitions soignées.
    • ACIER INOXYDABLE SÉRIE 300 : Sa conception robuste est pensée pour répondre aux exigences d’une utilisation quotidienne.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent de gagner du temps sous l’évier et facilitent ainsi l’installation.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
    Spécification
    • keywords: D233212
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D233211_5_MR2
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsDayton
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.56
    • Largeur (pouces)21.25
    • Profondeur (pouces)33
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)8.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers