Fontaine à eau sur pied ezH2O® améliorée, en acier inoxydable réfrigéré et filtré. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), conformément à la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : eau fraîche, utilisation mains libres, traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau Green Ticker™, contrôle visuel du filtre, flux laminaire. Activation par capteur électronique. Installation sur pied, usage intérieur, pour 1 station. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.
Caractéristiques:
- Compatible avec les appareils connectés ; utilisez notre accessoire de mise à niveau pour configurer la surveillance sans fil, suivre votre consommation d’eau et plus encore. Accessoire vendu séparément.
- Le système FillSafe™ reconnaît automatiquement le nouveau filtre et remet le voyant LED au vert.
- Distributeur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile ; compatible avec les refroidisseurs existants de type EFA et LAFE 115V.
- La conception traditionnelle à montage au sol permet une installation au sol ou contre un mur.
- Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
- Le filtre de 3 000 gallons est testé et certifié conforme aux normes NSF/ANSI 42, 53 et 401 pour la réduction du plomb, des microplastiques, des particules de classe 1, des kystes, ainsi que du goût et de l'odeur de chlore.
- Un moniteur visuel de filtre avec indicateur d'état LED s'affiche lorsqu'un changement de filtre est nécessaire.
- Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau glacée
- Hauteur impressionnante de 122 cm et distance entre le bec et le sol de 99 cm pour une utilisation facile
- Conception pratique avec un seul cordon d'alimentation