Publier vos produits
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Ultra Capacity Lead Reduction Standing Height Quick Filter Change
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Ultra Capacity Lead Reduction Standing Height Quick Filter Change
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Ultra Capacity Lead Reduction Standing Height Quick Filter Change
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Ultra Capacity Lead Reduction Standing Height Quick Filter Change
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Ultra Capacity Lead Reduction Standing Height Quick Filter Change
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Ultra Capacity Lead Reduction Standing Height Quick Filter Change
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Ultra Capacity Lead Reduction Standing Height Quick Filter Change
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Ultra Capacity Lead Reduction Standing Height Quick Filter Change
    Elkay

    LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Ultra Capacity Lead Reduction Standing Height Quick Filter Change

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles Elkay Pro Filtration® et refroidisseur simple conforme aux normes ADA. Réfrigérée, ultra-capacité, filtre anti-plomb, kystes, particules, chlore, goût et odeur, et réduction des microplastiques. Filtre à changement rapide, hauteur standard. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien**, réinitialisation automatique de l'état du filtre, économies d'énergie, filtration, indicateur de niveau de service Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, purge dédiée au remplissage des bouteilles, filtre visible.
    Moniteur, changement de filtre rapide. Équipé d'un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Boîtier en acier inoxydable, capteur électronique de remplissage de bouteilles, activation électronique du robinet par bouton-poussoir avant et latéral. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant 1 poste de distribution. Conforme aux normes UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • NSF 372 (sans plomb)
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399
    • FCC et ISED
    • NSF 401

    Caractéristiques:

    • Changement de filtre ultra-rapide grâce à l'emplacement ergonomique du filtre supérieur, au verrouillage rapide par quart de tour et à la réinitialisation automatique du filtre.
    • Le système FillSafe reconnaît automatiquement le nouveau filtre et le voyant LED repasse au bleu.
    • Le filtre de 10 000 gallons est testé et certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour le plomb, les particules de classe 1, le goût et l'odeur du chlore.
    • Filtre de pointe d'une capacité de 10 000 gallons, idéal pour les environnements à fort trafic. Offre de filtres de pointe avec options standard pour le plomb, les PFAS totaux et les sédiments.
    • Offre de filtres de pointe avec options standard pour le plomb et pour le total des PFAS et des sédiments
    • Connecté et offrant un accès gratuit à plumbSMART, ce système permet de suivre les bouteilles d'eau économisées, l'état du filtre et la consommation d'eau, et de programmer des rinçages pour maintenir les canalisations plus propres.
    • Fiabilité et construction Elkay reconnues, avec une station de remplissage de bouteilles en acier inoxydable et une niche.
    • Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles) conçue pour une utilisation facile ; activation par barre de poussée facile à utiliser (bombe à bulles).
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif.
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures. Un véritable système de drainage élimine toute stagnation d'eau.
    Spécification
    • Keywords: ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20, Elkay EZH2O manual, Elkay drinking fountain parts diagram, Elkay EZH2O replacement filter, Elkay drinking fountain specs, ADA light, Elkay bottle filler filter reset, Elkay drinking fountain repair manual, Elkay drinking fountain parts, Elkay filter reset, Elkay hi-low drinking fountain, Elkay bottle filler parts, Elkay water fountain parts diagram, Elkay drinking fountain filter replacement, Elkay water fountain repair, Elkay water fountain parts, Elkay EZH2O parts, Elkay EZH2O filter change, Elkay water fountain filters, Elkay EZH2O filter, filter for Elkay water fountain, Elkay water fountain filter replacement, Elkay water fountain troubleshooting, Elkay EZH2O filter replacement, Elkay water fountains parts, Elkay drinking fountain cartridge, Elkay EZH2O filter change, Elkay drinking fountain filter reset, Elkay bottle filler filter replacement, Elkay high-low drinking fountain specs, Elkay EZH2O troubleshooting, Elkay EZH2O water filter, Elkay drinking fountain troubleshooting, Elkay water fountain installation, Elkay bottle filler parts diagram, how to reset Elkay water filter light, Elkay EZH2O sensor not working, Elkay water fountain filter cooler filter, Elkay EZH2O reset filter, Elkay bottle filler filter, Elkay hi-low drinking fountain specs, Elkay water filter replacement, Elkay drinking fountain filter, Elkay water fountain specs, Elkay EZH2O filter replacement, Elkay EZH2O filter

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZS8WSBPRO
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsezH2O Liv Pro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.46
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)18.38
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)74
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire