Publier vos produits
ECTSR15159TBG1_3 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 15" x 15" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR15159TBG1_3 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 15" x 15" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR15159TBG1_3 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 15" x 15" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR15159TBG1_3 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 15" x 15" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
    Elkay

    ECTSR15159TBG1_3 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 15" x 15" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit

    Traduit par Google,

    Ensemble d'évier à cuve unique Crosstown® en acier inoxydable de calibre 18, 38 x 38 x 23 cm, à double montage. Cet évier est fabriqué à la main en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée polie, une bonde centrale et des protections latérales et de fond avec douchette intégrée.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • Bord Slim Rim™ : Installez l’évier en pose libre ou sous plan ; le bord ultra-fin et plat élimine pratiquement toute différence entre l’évier et le plan de travail pour une esthétique épurée.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • Sound Guard® : Les coussinets et le revêtement sous-jacent améliorent l'insonorisation pour un confort acoustique optimal à l'évier.
    • ANGLES SOIGNÉS : Un design géométrique épuré offre des parois latérales droites et un fond plat pour un style moderne et un espace optimisé ; facile à nettoyer
    • BOL EXTRA PROFOND : Le bol de grande capacité offre plus d'espace pour empiler les plats, remplir les marmites et manipuler les grandes plaques de cuisson et les rôtissoires.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
    • PRÊT POUR LE BROYEUR D'ÉGOUTS : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standard, sous réserve d'espace.
    • LE KIT COMPREND : évier ECTSR15159T, grille de fond CTXBG118 ; le tout emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.
    Spécification
    • keywords: Crosstown, 1515, 15x15, 15 x 15, entertainment, prep, bar, bar sink, prep sink, ECTSR15159BG
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ECTSR15159TBG1_3
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsCrosstown
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9
    • Largeur (pouces)15
    • Profondeur (pouces)15
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers