Publier vos produits
EDFPBM117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler with In-Wall Carrier Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFPBM117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler with In-Wall Carrier Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFPBM117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler with In-Wall Carrier Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFPBM117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler with In-Wall Carrier Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EDFPBM117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler with In-Wall Carrier Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Fontaine à deux niveaux SwirlFlo® avec réservoir mural intégré, en acier inoxydable non filtré et non réfrigéré. Fournie avec un système de sécurité Flexi-Guard®. Activation par bouton-poussoir frontal. Installation murale, pour une utilisation intérieure et extérieure, desservant 2 points de distribution.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb) NSF REG4

    Caractéristiques:

    • Sa conception brevetée en acier inoxydable met en valeur tout style architectural, qu'il s'agisse d'un monument classique ou d'une œuvre d'avant-garde.
    • Le bouton-poussoir du robinet mécanique continue de fournir de l'eau en cas de coupure de courant.
    • Le masque à bulles Flexi-Guard offre un protège-bouche antimicrobien flexible qui protège contre les blessures et empêche la prolifération de micro-organismes.
    • La finition en acier inoxydable est résistante à la corrosion et esthétique.
    • Le panneau arrière monobloc élimine les coutures disgracieuses.
    • Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure
    Spécification
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead, Swirlflow

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EDFPBM117C
    • Famille de produitsFOUNTAIN
    • Groupe de produitsSwirlFlo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)21.94
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)38.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)60
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire