Publier vos produits
EHWM217C Elkay Soft Sides® Heavy Duty Bi-Level Fountain Surface Mounting Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
Elkay

EHWM217C Elkay Soft Sides® Heavy Duty Bi-Level Fountain Surface Mounting Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

Traduit par Google,

Fontaine Soft Sides® robuste à deux niveaux, à montage mural, sans filtre ni réfrigération, en acier inoxydable. Caractéristiques : conception robuste résistante au vandalisme. Fournie avec un robinet antivandalisme. Activation mécanique du robinet par bouton frontal. Installation murale, pour une utilisation intérieure et extérieure, desservant 2 points de distribution.

Conformité:

  • Approuvé par le Massachusetts (MA)
  • ADA et ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb) NSF REG4

Caractéristiques:

  • La fontaine profilée offre un produit attrayant et durable
  • Le bouton-poussoir du robinet mécanique continue de fournir de l'eau en cas de coupure de courant.
  • Sa construction robuste en acier inoxydable lui permet de résister aux environnements difficiles et aux taches.
  • Les fixations inviolables et la plaque de fond contribuent à protéger contre le vandalisme.
  • Les fontaines à eau résistantes au vandalisme sont dotées d'un capot de protection intégré chromé afin d'empêcher toute contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et toute tentative de falsification.
  • Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure
Spécification
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

Spécifications techniques
  • Réference unique.EHWM217C
  • Famille de produitsFOUNTAIN
  • Groupe de produitsSoft Sides ®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)20.38
  • Largeur (pouces)19.38
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire