Publier vos produits
ELUH211512 Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 12" Single Bowl Undermount Sink
ELUH211512 Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 12" Single Bowl Undermount Sink
ELUH211512 Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 12" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELUH211512 Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 12" Single Bowl Undermount Sink

    Traduit par Google,

    Évier Lustertone® Classic en acier inoxydable, 60 x 46 x 30,5 cm (23-1/2 po x 18-1/4 po x 12 po), à une cuve sous plan. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée brillante, il est doté d'une bonde centrale arrière et de patins latéraux et de fond.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte une utilisation quotidienne. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.
    • INSTALLATION SOUS PLAN : L'évier est installé sous le plan de travail, créant ainsi une apparence homogène entre l'évier et le plan de travail.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • GRANDE CAPACITÉ : Les parois droites confèrent à l’évier un fond plat et offrent plus d’espace utile pour empiler, faire tremper et laver la vaisselle ; facile à nettoyer
    • BOL EXTRA PROFOND : Le bol de grande capacité offre plus d'espace pour empiler les plats, remplir les marmites et manipuler les grandes plaques de cuisson et les rôtissoires.
    • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
    • PRÊT POUR LE BROYEUR D'ÉGOUTS : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standard, sous réserve d'espace.
    Spécification
    • key words: GOURMET, rear drain, offset drain, off set drain, Lustertone
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELUH211512
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12
    • Largeur (pouces)18.25
    • Profondeur (pouces)23.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)14.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord