Publier vos produits
ELUHAD211545PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 4-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink w/Perfect Drain®
ELUHAD211545PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 4-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink w/Perfect Drain®
ELUHAD211545PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 4-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink w/Perfect Drain®
    Elkay

    ELUHAD211545PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 4-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink w/Perfect Drain®

    Traduit par Google,

    Évier Lustertone® Classic en acier inoxydable, 60 x 46 x 11 cm, à cuve unique encastrée, conforme aux normes ADA, avec système de vidange Perfect Drain®. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée brillante, il est doté d'une bonde centrale arrière et de patins de fond uniquement.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ADA et ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CSA B125.2
    • cUPC
    • Liste IPC
    • NPCC
    • Accessoire : ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Caractéristiques

    • CONFORME AUX NORMES ADA : Ce produit est conforme aux normes ADA lorsqu'il est correctement installé.
    • Système d'évacuation Perfect Drain® : L'absence de rebord élimine l'espace autour de la bonde pour un évier plus propre et plus hygiénique ; les aliments et les résidus s'écoulent directement dans la bonde.
    • FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte une utilisation quotidienne. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.
    • INSTALLATION SOUS PLAN : L'évier est installé sous le plan de travail, créant ainsi une apparence homogène entre l'évier et le plan de travail.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • TECHNOLOGIE Sound Guard® : De larges coussinets améliorent l'insonorisation pour un confort acoustique optimal à l'évier.
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : La dimension minimale du meuble pour cet évier est de 27 pouces.
    • INCLUS : Un Perfect Drain® LKPD1 et sa crépine
    Spécification
    • keywords: Perfect Drain, rear drain, offset drain, off set drain

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELUHAD211545PD
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.88
    • Largeur (pouces)18.25
    • Profondeur (pouces)23.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)11.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers