Fontaine à eau ezH2O® avec refroidisseur ADA simple à activation mécanique, non filtrée et réfrigérée, gris clair. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, activation mécanique, système de vidange. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteille avec activation mécanique du robinet par bouton-poussoir frontal et latéral. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant une station. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.
Conformité:
- Approuvé par le Massachusetts (MA)
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- Norme NSF 61
- Norme NSF 372
- CSA B45.4;CSA C22.2 n° 120
- Homologué UL
Caractéristiques:
- Fontaine à eau sans contact, activée par capteur, conçue pour une utilisation facile ; le robinet à eau à activation mécanique continue de fournir de l’eau même en cas de coupure de service.
- Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
- Le débit de remplissage est de 1,1 GPM
- Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
- Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
- Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
- Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
- Le masque à bulles Flexi-Guard offre un protège-bouche antimicrobien flexible qui protège contre les blessures et empêche la prolifération de micro-organismes.
- Conçu pour une utilisation en intérieur