Publier vos produits
EZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    EZS8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles Elkay ezH2O EZS8WSLK avec refroidisseur simple conforme aux normes ADA, non filtrée et réfrigérée, gris clair

    Fontaine à eau ezH2O® avec refroidisseur simple conforme aux normes ADA, non filtrée et réfrigérée, gris clair. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), conformément à la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, indicateur de niveau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire et système de vidange. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteille avec activation du robinet par bouton-poussoir frontal et latéral. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant une station. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 n° 120GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb)
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile ; fontaine à eau facile à utiliser grâce à sa barre de poussée
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Le masque à bulles Flexi-Guard offre un protège-bouche antimicrobien flexible qui protège contre les blessures et empêche la prolifération de micro-organismes.
    • Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile ; fontaine à eau facile à utiliser grâce à sa barre de poussée
    Spécification
    • Keywords: ezs8wslk, elkay ezs8wslk, how to reset elkay filter light, elkay ezh20 manual, elkay drinking fountain with bottle filler, filter replacement, elkay drinking fountain parts diagram, elkay bottle fillers, Bottle Filling Station, elkay ezh20 water bottle filling station, elkay bottle refill station, elkay water fountain bottle filler, elkay ezh2o, elkay ezh2o bottle filling station, elkay water cooler with bottle filler, elkay bottle filling station, elkay water fountain manual, elkay water filler, bottle filler elkay, elkay water bottle filler, elkay water fountain parts diagram, elkay water fountain parts, elkay water fountain ezh20, water bottle filler elkay, elkay bottle filler water fountain, elkay water fountains parts, elkay ada drinking fountain, elkay water bottle filling station, elkay bottle filler parts diagram, elkay water fountain with bottle filler, elkay lzstl8wslk spec sheet, elkay water fountain specs, elkay bottle filler drinking fountain, Water Bottle Fillers, Drinking Fountains, Water Refill Stations, Water Fountains with Bottle Fillers, Single ADA Cooler, Non-Filtered Refrigerated

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EZS8WSLK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)39.06
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)18.37
    En rapport
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)69
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
    • Code CSI MasterFormat 201422 47 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains and Water Coolers