Publier vos produits
EZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZS8WSSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® avec refroidisseur simple conforme aux normes ADA, en acier inoxydable réfrigéré non filtré. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), pour une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire et système de vidange. Fournie avec un robinet de sécurité FlexiGuard®. Capteur électronique de remplissage de bouteille avec activation du robinet par bouton-poussoir frontal et latéral. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant une station. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norme NSF61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 n° 120
    • Homologué UL

    Caractéristiques:

    • Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile ; fontaine à eau facile à utiliser grâce à sa barre de poussée.
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif.
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz qui ont été évitées.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Le masque à bulles Flexi-Guard offre une protection buccale antimicrobienne flexible qui protège contre les blessures et empêche la prolifération de micro-organismes.
    • Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile ; fontaine à eau facile à utiliser grâce à sa barre de poussée.
    Spécification
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, EZH20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EZS8WSSK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.06
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)18.37
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)71
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire