Publier vos produits
EZSTLDDWSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Light Gray
EZSTLDDWSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Light Gray
EZSTLDDWSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Light Gray
EZSTLDDWSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Light Gray
    Elkay

    EZSTLDDWSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Light Gray

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles ezH2O® et refroidisseur polyvalent à deux niveaux conforme aux normes ADA, sans filtration ni réfrigération, gris clair. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, indicateur de niveau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, système de vidange. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation par bouton-poussoir des robinets avant et latéraux. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts
    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 N° 120 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb)
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile ; fontaine à eau facile à utiliser grâce à sa barre de poussée
    • Le débit de remplissage est de 1,5 GPM
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Le masque à bulles Flexi-Guard offre un protège-bouche antimicrobien flexible qui protège contre les blessures et empêche la prolifération de micro-organismes.
    Spécification
    • keywords: NSF372, NSF 372, NSF, LZSTLDDWSLK

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EZSTLDDWSLK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.06
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)36.75
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord