Publier vos produits
LZWS-LRPBM28K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-LRPBM28K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-LRPBM28K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWS-LRPBM28K Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® avec système de filtration SwirlFlo® intégré à deux niveaux, réfrigérée et en acier inoxydable. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), pour une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), conformément à la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, système de vidange, indicateur visuel de niveau de filtre. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation mécanique du robinet par bouton frontal. Installation murale (cadre/plaque encastrés), pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles) conçu pour une utilisation facile ; activation par bouton-poussoir facile à utiliser (bulleur).
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif.
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM.
    • Moniteur visuel de filtre avec indicateur LED d'état signalant la nécessité d'un changement de filtre.
    • Le filtre de 3 000 gallons est certifié NSF 42 et 53 pour le plomb, les particules de classe 1, le chlore, la réduction du goût et des odeurs.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz qui ont été évitées.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile ; fontaine à eau facile à utiliser grâce à sa barre de poussée.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur.
    Spécification
    • Keywords: Bottle Filling Station with Bi-Level, Fountain Bottle Filling Station, Stainless Steel Bottel Filling Station, Refirgrated Bottle Filling Sation

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZWS-LRPBM28K
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsSwirlFlo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)55.06
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)38.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)151
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire