Publier vos produits
EZWS-ERPBM28K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station w/ Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZWS-ERPBM28K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station w/ Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZWS-ERPBM28K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station w/ Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZWS-ERPBM28K Elkay ezH2O® Bottle Filling Station w/ Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau réfrigérée ezH2O® avec robinet SwirlFlo® intégré à deux niveaux, en acier inoxydable non filtré. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), conformément à la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, système de vidange. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation mécanique par bouton-poussoir frontal. Installation murale (cadre/plaque encastrés), pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb)
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile ; fontaine à eau facile à utiliser grâce à son bouton-poussoir.
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif.
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz qui ont été évitées.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur.
    Spécification
    • Keywords: EZH2O, HYDRATION, BOTTLE FILL, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead, Swirlflow, Retrofit Bottle Filling Station Kit, elkay EZWS-ERPBM28K manual, elkay ezh2o bottle filling station, elkay retrofit bottle filler installation, elkay bottle filler retrofit kit

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EZWS-ERPBM28K
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsSwirlFlo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)55.06
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)38.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)153
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire