Fontaine à eau ezH2O® avec fontaine SwirlFlo® intégrée, réfrigérée et non filtrée, en acier inoxydable. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), pour une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), conformément à la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire et système de vidange. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteille avec activation mécanique par bouton-poussoir frontal. Installation murale (cadre/plaque encastrés), pour une utilisation intérieure, desservant une station. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.
Conformité:
ADA et ICC A117.1
ASME A112.19.3/CSA B45.4
CAN/CSA C22.2 n° 120
NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401
UL 399
Caractéristiques:
- Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile ; fontaine à eau facile à utiliser grâce à son bouton-poussoir.
- Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif.
- Le débit de remplissage est de 1,1 GPM.
- Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz qui ont été évitées.
- Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
- Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
- Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
- Conçu pour une utilisation en intérieur.