Fontaine à eau murale ezH2O® avec cadre de fixation, sans filtre, en acier inoxydable réfrigéré. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH).
Débit horaire de 10 °C (50 °F) d'eau potable, calculé à partir d'une eau à 27 °C (80 °F) et d'une température ambiante de 32 °C (90 °F), conformément à la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, Green Ticker™, commande mains libres, flux laminaire, système de vidange. Activation par capteur électronique pour le remplissage des bouteilles. Installation murale (cadre/plaque encastrés), pour une utilisation intérieure, desservant un poste de distribution. Certification UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.
Conformité:
- Approuvé par le Massachusetts (MA)
- Norme NSF 61
- Norme NSF 372
- CSA C22.2 n° 120
- UL
Caractéristiques:
- Conçue comme unité autonome ou pour être associée aux fontaines architecturales Elkay® SwirlFlo ou Soft Sides®
- Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
- Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile
- Le débit de remplissage est de 1,1 GPM
- Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
- Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
- Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
- Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
- Conçu pour une utilisation en intérieur