Publier vos produits
EZWSMDK Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZWSMDK Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZWSMDK Elkay ezH2O® In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau murale ezH2O® avec cadre de montage, en acier inoxydable non filtré et non réfrigéré. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, indicateur de niveau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, système de vidange. Activation par capteur électronique. Installation murale (cadre/plaque encastrés), pour une utilisation intérieure, desservant 1 station. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA C22.2 n° 120
    • UL

    Caractéristiques

    • Conçue comme unité autonome ou pour être associée aux fontaines architecturales Elkay® SwirlFlo ou Soft Sides®
    • Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile
    • Le débit de remplissage est de 1,5 GPM
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur

    Spécification
    • keywords: NSF372, NSF 372, NSF

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EZWSMDK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)40.81
    • Largeur (pouces)3.5
    • Profondeur (pouces)19.75
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire