Publier vos produits
LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
    Elkay

    LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight

    Traduit par Google,

    Distributeur d'eau filtrée mural commercial Elkay ezH2O Liv® Pro, sans réfrigération. Caractéristiques : eau à température ambiante, automatique
    Réinitialisation de l'état du filtre, Filtré, Indicateur vert™, Mains libres, Flux laminaire, Contrôle visuel du filtre. Activation du capteur de remplissage électronique des bouteilles.
    Le produit doit être mural (cadre/plaque encastré), pour une utilisation intérieure, desservant 1 poste. L'unité doit être certifiée UL 399 et
    CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ADA et ICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb)
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Installez un distributeur d'eau filtrée dans des espaces commerciaux stratégiques tels que les salles d'attente, les salles de conférence, les halls d'entrée et les salles de pause.
    • S'adapte à la largeur et à la profondeur de deux montants muraux près des arrivées d'eau et des prises électriques ; comprend un bac de récupération avec raccordement de drainage en option.
    • Ce filtre est certifié conforme aux normes NSF pour la réduction du plomb et autres contaminants. Boîtier et câble de déport inclus ; installation en option.
    • Des voyants colorés indiquent quand un changement de filtre rapide et facile est nécessaire.
    • Le compteur LED vert rétroéclairé Green Ticker™ compte le nombre de bouteilles en plastique jetables à usage unique servies sans générer de déchets de bouteilles en plastique.
    • La conception en libre-service permet aux gens de se servir eux-mêmes en eau rafraîchissante de manière écologique.
    • Remplissage mains libres avec arrêt automatique temporisé pour éviter les déversements et les dégâts accidentels.
    • Son design en verre et en acier inoxydable brossé s'intègre parfaitement à tous les espaces ; un éclairage interactif s'active lors de la distribution d'eau.
    • L'unité peut être installée avec ou sans refroidisseur. Différentes options sont disponibles selon l'application ; le refroidisseur est vendu séparément.
    • Un paramètre optionnel empêche l'utilisation sans surveillance
    Spécification
    • Keywords: INWALL, IN-WALL, IN WALL

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LBWDC00BKC
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsezH2O Liv Pro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)28
    • Largeur (pouces)18
    En rapport
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire