Distributeur d'eau filtrée encastrable mécanique Liv® EZ, sans réfrigération, blanc Aspen. Caractéristiques : activation mécanique, indicateur de niveau Green Ticker™, eau à température ambiante, filtration, flux laminaire, fonctionnement sur piles. Remplissage mécanique des bouteilles par bouton-poussoir. Produit encastrable, pour une utilisation en intérieur, desservant 1 point de distribution.
Conformité:
- Approuvé par le Massachusetts
- Norme NSF61
- Norme NSF 372
- CSA C22.2 n° 120
- Homologué UL
Caractéristiques:
- HYDRATATION PRATIQUE : Son débit élevé permet de distribuer rapidement de l'eau filtrée en quelques secondes pour une hydratation rafraîchissante à la maison ou en déplacement ; idéal pour les familles actives.
- HYDRATEZ-VOUS PARTOUT : Accédez à de l'eau plus propre et filtrée dans le vestibule, la salle de sport à domicile, à l'étage ; idéal pour les rénovations.
- DESIGN POLYVALENT : Ce distributeur d'eau élégant est fabriqué à partir de matériaux haut de gamme, tels que du verre trempé chic et de l'acier inoxydable durable, qui s'harmonisent avec tous les styles de décoration.
- FACILE À INSTALLER : Sans électricité et avec une seule arrivée d’eau, l’installation est économique et facile à réaliser soi-même ou avec l’aide d’un plombier.
- TESTÉ ET CERTIFIÉ : Ce filtre est testé et certifié conforme aux normes NSF/ANSI 42, 53, 372 et 401 pour la réduction des PFOA/PFOS, du plomb, des microplastiques, des kystes, des particules de classe I, ainsi que du goût et de l'odeur de chlore.
- FILTRATION PERFORMANTE : Obtenez une eau plus propre et plus saine grâce à un filtre d’une durée de vie allant jusqu’à un an, qui élimine davantage de contaminants plus longtemps que les filtres à eau domestiques concurrents.
- DURABLE : Fabriqué en acier inoxydable renforcé, ce bouton-poussoir mécanique robuste résiste à une utilisation intensive.
- PILES LONGUE DURÉE : Fonctionne avec 3 piles AA d’une autonomie de plus d’un an ; sans fil disgracieux ni branchement électrique.
- MAINTENEZ L'EAU FILTRÉE : Un voyant LED indique quand un changement de filtre rapide et facile est nécessaire afin d'assurer une filtration continue.